MAX3905
製造中止150Mbps車載用VCSELドライバ
製品情報
- 動作接合部温度範囲:-40℃~+140℃
- 電源電圧:+3.0V~+5.25V
- TTL/CMOS、LVDS、またはPECL対応のデータ入力
- SP1車載用ネットワークインタフェース対応
- ワイヤボンドによって調整可能なVCSELのローおよびハイ電流
- 光パワー低減機能
- 出力スケルチ
150Mbps、車載用VCSELドライバのMAX3905は、接合部温度が最高+140℃までの範囲で、8Mbps~150Mbpsで動作する低コストの送信器を実現します。この製品は、シングルエンドTTL、差動PECLまたはLVDS入力データを受け入れて、VCSEL駆動用のバイアスおよび変調電流を供給します。出力は、VCSELにDC結合され部品点数が最小限に抑えられます。
このドライバは、VCSELのハイおよびロー電流に対して温度補償を行います。バイアス変調電流、バイアス電流温度係数、および温度に対して安定なバイアス電流領域の中心の調整は、すべてワイヤボンドオプションによって設定することができます。出力削減機能を使うと、変調出力が約50%減少します。データスケルチ機能は、データが存在しないときVCSEL電流をディセーブルします。
MAX3905は、ダイ形態で提供され、-40℃~+140℃の接合部温度において+3.0V~+5.25Vの電源電圧範囲で動作します。
アプリケーション
- 車載ネットワーク用光トランスミッタ
- ポリマ-クラッドシリカファイバをベースとしたネットワーク
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX3905に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める