MAX3876

2.5Gbps、低電力、+3.3VクロックリカバリおよびデータリタイミングIC

低電力でクリーンな2.5Gbps信号を受信

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • ANSI、ITU、およびBellcore SONET/SDHリジェネレータ仕様を上回る機能性
  • 消費電力:440mW (+3.3Vの場合)
  • クロックジッタ生成:3.7mUIRMS
  • 電源:+3.3Vまたは+5V単一
  • 完全集積化クロックリカバリおよびデータリタイミング
  • 高速入力の追加によるシステムループバック診断テスト
  • 許容差:>2500連続同一符号
  • ロスオブロックインジケータ
  • 差動CMLデータおよびクロック出力
  • MAX3876は、2.488Gbps SDH/SONETアプリケーション用のコンパクトな低電力クロックリカバリおよびデータリタイミングICです。完全集積化された位相ロックループ(PLL)が、シリアルNRZデータ入力からの同期クロック信号を再生します。データは再生されたクロックによってリタイミングされます。差動CML出力がクロックおよびデータ信号に対して提供されており、システムループバック診断テスト用として別の2.488Gbpsシリアル入力が提供されています。更にこのデバイスには、TTLコンパチブルのロスオブロック(アクティブローLOL)モニタも含まれています。

    MAX3876は、OC-48/STM-16伝送システムのセクションリジェネレータおよびターミナルレシーバアプリケーション用に設計されています。ジッタ性能は、全てのSONET/SDH仕様を上回っています。

    このデバイスは、-40℃~+85℃の温度範囲において+3.3Vまたは+5.0Vの単一電源で動作します。標準消費電力は、+3.3V電源で僅か445mWとなっています。MAX3876は、チップ形式に加え、32ピンTQFPパッケージでも提供されています。

    アプリケーション

    • 2.488Gbps ATMレシーバ
    • アッド/ドロップマルチプレクサ
    • デジタルクロスコネクト
    • デジタルビデオ伝送
    • ラック間/サブラック・インターコネクト
    • SDH/SONETレシーバおよび再生器
    • SDH/SONET試験装置

    MAX3876
    2.5Gbps、低電力、+3.3VクロックリカバリおよびデータリタイミングIC
    MAX3876:標準アプリケーション回路
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
    ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL) 2
    MAX3885 発売前 LVDS出力付き、+3.3V、2.488Gbps、SDH/SONET 1:16デシリアライザ
    MAX3880 発売前 +3.3V、2.488Gbps、SDH/SONET 1:16デシリアライザ、クロックリカバリ付
    クロック&データ再生/リタイミング 1
    MAX3873A 新規設計には非推奨 低電力、小型、2.5Gbps/2.7Gbps、クロックリカバリおよびデータリタイミングIC
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    最新のディスカッション

    MAX3876に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品