MAX3806
新規設計には非推奨光距離測定用レシーバ
業界初、切り替え可能な利得およびnA感度付き、130dBダイナミックレンジトランスインピーダンスアンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.97
製品情報
- 電源電圧:+5V
- 直線性の範囲:最大40µAP
- 過負荷電流:最大2mAP
- 電力消費:50mW (+5.0V)
- 60kΩ利得におけるノイズ密度:1.5pA/
- 60kΩ利得における入力換算ノイズ:14nARMS
- 利得を選択可能(60kΩ、30kΩ)
- 14dBの減衰を選択可能
MAX3806は、レーザビームを使用する距離測定アプリケーション用の高利得リニアプリアンプです。
このデバイスは+5.0Vの単一電源で動作し、AC結合されたフォトダイオードからの電流をシングルエンドの電圧信号に変換します。入力は、パルス幅が30ns以上の単一パルスまたはバーストパルスを受け入れます。アンプは、42nAP (SNR = 3)~40µAPの入力振幅で直線性を維持します。さらに、アンプは2mAPという大きな過負荷信号に耐えることもできます。出力段はハイインピーダンスの負荷を駆動し、最小に可能な電力消費で出力電圧振幅を供給するように設計されています。プリアンプ段の利得は、GAIN端子を使用して60kΩまたは30kΩになるように設定されます。ATT端子を使用して設定可能な14dBアッテネータも内蔵されています。出力段はディセーブル(ハイインピーダンス)することができます。
このデバイスは、3mm x 3mm、12ピンTQFNパッケージで提供されており、-40℃~+105℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 産業アプリケーション用レーザセンサー
- ポータブル距離測定用レーザセンサー
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3806GTC+ | LFCSP | ||
| MAX3806GTC+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。