MAX3634

製造中止

GPON OLTアプリケーション用、622Mbps/1244Mbpsバーストモードクロック位相アライナ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • バーストモードGPONアプリケーション用のDC結合クロック位相アライナ
  • 13ビットバーストの獲得時間
  • 高周波ジッタ許容値:0.85UI
  • 連続クロック出力
  • バイトレート(データレートの1/8)用リファレンスクロック入力
  • ロック検出出力
  • LVPECLシリアルデータ入力/出力
  • LVPECLリセット入力
MAX3634
GPON OLTアプリケーション用、622Mbps/1244Mbpsバーストモードクロック位相アライナ
MAX3634:標準動作回路
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
MAX3634EVKIT

MAX3634の評価キット

機能と利点

  • +3.3Vの容易な電源動作
  • 完全実装および試験済み
  • PECL終端搭載
  • 製品詳細

    MAX3634の評価キット(EVキット)は、バーストモード位相アライナICのMAX3634の電気的評価を行います。このEVキットは、すべての高速入力/出力用に試験機器との接続を容易にするSMAコネクタを備えています。

    アプリケーション

    • 1244Mbps GPON OLTレシーバ
    • 622Mbps GPON OLTレシーバ

    MAX3634EVKIT
    MAX3634の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX3634に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品