製品概要
機能と利点
製品概要
MAX3634の評価キット(EVキット)は、バーストモード位相アライナICのMAX3634の電気的評価を行います。このEVキットは、すべての高速入力/出力用に試験機器との接続を容易にするSMAコネクタを備えています。
アプリケーション
- 1244Mbps GPON OLTレシーバ
- 622Mbps GPON OLTレシーバ
対象となる製品
関連資料
-
MAX3634EVKIT: Evaluation Kit for the MAX3634 Data Sheet (Rev. 0)2005/10/07PDF186K