MAX34462

製造中止

PMBus 16チャネルモニタ/シーケンサ、差動入力およびマージニングDAC内蔵

DACマージニングで比類のないシーケンス、監視、障害ログを提供

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 16チャネルの電源管理
  • 電源電圧または電流の測定と監視
  • 高速な最小/最大スレッショルド超過検出
  • 差動入力検出による測定精度の向上
  • 16個の独立した電圧DACによる電源マージニング
  • クローズドループの自動マージニング
  • 設定可能なアップ/ダウンシーケンシング
  • 最大4つの独立したシーケンシングループ
  • 5V耐性の電源出力イネーブル
  • 温度センサー内蔵
  • 多数のパラメータについてピークレベルと平均レベルをレポート
  • PMBus対応コマンドインタフェース
  • バスタイムアウト機能を備えたI2C/SMBus対応シリアルバス
  • 不揮発性ブラックボックス障害ロギングとデフォルト構成設定内蔵
  • 並列デバイスによる拡張可能なチャネル動作
  • 複数のデバイスにわたるシーケンシングのタイミング同期が可能
  • 最大16個のGPIと36個のGPOをサポートする構成可能な組み合わせロジック
  • 外部クロック不要
  • 電源電圧:+3.0V~+3.6V
MAX34462
PMBus 16チャネルモニタ/シーケンサ、差動入力およびマージニングDAC内蔵
MAX34462:標準動作回路
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
MAX34462に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品