MAX34409
製造中SMBusデュアル/クワッド電流モニタ
車載過電流シャットダウン付き、4つの電源レール用、高精度電流測定
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.18
Viewing:
製品情報
- デジタルシリアル読取りによって最大4レールの高精度消費電流測定を実現
- 低フルスケール電流検出電圧:12.25mV
- 自動ラウンドロビンシーケンスによって各電流検出入力をサンプリング
- 選択可能な平均化による電流検出精度の向上
- 遅延機能付きの設定可能なデジタル過電流スレッショルド
- バスタイムアウトを備えたI2C/SMBusインタフェース
- リアルタイム電流測定値に対するレジスタアクセス
- 広い電圧レール範囲に対応
- 広いコモンモード範囲:2.5V~13.2V
- 過電流状態発生時に自動システムシャットダウン
- シャットダウン出力を通じたハードウェアによる即時の過電流指示
MAX34408とMAX34409は、標準のI2C/SMBusシリアルインタフェースで設定と監視を行う2チャネルと4チャネルの電流モニタです。各片方向電流センサーが低フルスケール検出電圧で高精度なハイサイド動作を実行します。これらのデバイスは自動的に2つまたは4つのチャネルで順次、電流サンプルを収集し、それらの平均値を取ることでインパルスノイズの影響を低減します。未処理のADCサンプルをユーザー設定可能なデジタルスレッショルドと比較して、過電流状態を指示します。過電流状態になるとハードウェア出力がトリガされ、すべての必要な外部回路をシャットダウンする指示がただちに発信されます。
アプリケーション
- 基地局
- 産業用制御
- ネットワークスイッチおよびルータ
- サーバ
- スマートグリッドネットワークシステム
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX34409ETE+ | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX34409ETE+T | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
MAX34409に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める