MAX34406
製造中クワッド電流検出アンプ、過電流スレッショルドコンパレータ内蔵
4つの電源レイル用、自動過電流シャットダウン内蔵、高精度電流測定
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.69
製品情報
- 4つの高精度電流検出アンプ
- 固定利得:25V/V、50V/V、100V/V、および200V/V
- 入力オフセット:±600µV以下
- 利得誤差:±0.6%以下(T/F/H)、±0.8%以下(W)
- 広いコモンモード範囲:2.0V~28V
- 各アンプのアナログ電圧出力
- 1.0Vの固定スレッショルド内蔵、個別の過電流コンパレータ
- 低消費電力
- 温度範囲:-40℃~+85℃
- 小型24ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)
MAX34406は、高精度を提供するクワッド、ハイサイド、片方向、電流検出アンプです。このデバイスは、外付けのADCに配線可能な4つのアンプのそれぞれにおいてアナログ出力を提供し、固定の1.0Vスレッショルドを備えた4つの過電流コンパレータを内蔵しています。4つすべてのコンパレータは論理OR接続され、その結果は、ラッチされたコモンシャットダウンオープンドレイン出力ピンに供給される前に、外付けのコンデンサで遅延/フィルタリングすることができます。
アプリケーション
- 基地局
- 産業用制御
- ネットワークスイッチ/ルータ
- サーバ
- スマートグリッドネットワークシステム
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX34406FETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX34406FETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX34406HETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX34406HETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX34406TETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX34406TETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX34406F
- MAX34406H
- MAX34406T
- MAX34406W
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX34406に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める