MAX32510

製造中

DeepCoverセキュアArm Cortex-M3ベースフラッシュマイクロコントローラ

コネクテッドエンベデッド機器用の高度な暗号および物理セキュリティ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Arm Cortex-M3ベースのフラッシュマイクロコントローラによってアプリケーションへの統合が容易
    • コア動作周波数:60MHz (PLL使用)
    • デュアルバンクフラッシュメモリ(キャッシュ内蔵): 512KB
    • システムSRAM:96KB
    • AES自己暗号化NVSRAM:1KB
  • セキュリティ機能によってシステムレベルの保護を容易に実現
    • パブリック鍵(公開鍵)認証を備えたセキュアブートローダ
    • AES、DES、およびSHAハードウェアアクセラレータ
    • RSA、DSA、およびECDSAに対応するモジュロ演算ハードウェアアクセラレータ(MAA)
    • ハードウェア真性乱数発生器
    • 動的フォルト検出を備えたチップシールド
    • 個別のランダムダイナミックパターンを備えた2つの外部タンパーセンサー
    • 温度および電圧タンパーモニタ
    • リアルタイムクロック
  • 内蔵ペリフェラル
    • 1つのISO 7816スマートカードUART (C4/C8なし)
    • USB 2.0デバイス(トランシーバ内蔵)
    • 2つのSPIポート、2つのUARTポート、および1つのI2Cコントローラ
    • 8つのタイマー(すべてPWM機能内蔵)
    • 最大28の汎用入出力端子
    • 4チャネル、10ビット ADC
    • 4チャネルDMAコントローラ
  • パワーマネージメント
    • 単一電源動作:3.3V
    • クロックゲート機能
    • 低電流バッテリバックアップ動作
MAX32510
DeepCoverセキュアArm Cortex-M3ベースフラッシュマイクロコントローラ
MAX32510:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX32510-KIT

MAX32510の評価キット

機能と利点

  • 128 × 32グラフィックOLEDモノクロディスプレイ
  • 4チャネル10ビット ADC内蔵
  • 1つのフルサイズスマートカードリーダー
  • USB 2.0 Micro Bインタフェース
  • USB 2.0 Micro B-シリアルUART
  • エンベデッドフラッシュ:512KB
  • 0.1インチヘッダを介して全GPIOおよびアナログ入出力にアクセス可能
  • 外部トリガ回路との接続用ヘッダ上で自己消滅入力が利用可能
  • Arm JTAGヘッダ

製品詳細

MAX32510のEVキットは、 DeepCover®セキュアマイクロコントローラ(MAX32510)の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。このデバイスはエンベデッドセキュリティソリューションを提供するArm® Cortex®-M3コアを内蔵しており、複数層の高度物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。

アプリケーション

  • ゲートウェイおよびルーター
  • IoT (モノのインターネット)セキュリティ
  • セットトップボックス

MAX32510-KIT
MAX32510の評価キット

最新のディスカッション

MAX32510に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品