製品概要
機能と利点
- 128 × 32グラフィックOLEDモノクロディスプレイ
- 4チャネル10ビット ADC内蔵
- 1つのフルサイズスマートカードリーダー
- USB 2.0 Micro Bインタフェース
- USB 2.0 Micro B-シリアルUART
- エンベデッドフラッシュ:512KB
- 0.1インチヘッダを介して全GPIOおよびアナログ入出力にアクセス可能
- 外部トリガ回路との接続用ヘッダ上で自己消滅入力が利用可能
- Arm JTAGヘッダ
製品概要
MAX32510のEVキットは、 DeepCover®セキュアマイクロコントローラ(MAX32510)の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。このデバイスはエンベデッドセキュリティソリューションを提供するArm® Cortex®-M3コアを内蔵しており、複数層の高度物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。
アプリケーション
- ゲートウェイおよびルーター
- IoT (モノのインターネット)セキュリティ
- セットトップボックス
対象となる製品
関連資料
-
MAX32510EVKIT Gerber File - Design Files2023/12/28ZIP524K