MAX31D80

製造中止

スペクトラム拡散クロックジェネレータ

独自のアクティブ周波数ディザ調整を備える初のスペクトラム拡散クロックジェネレータでクラス最高レベルのEMI拡散を実現

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • スペクトラム拡散クロックジェネレータ:2MHz~134MHz
  • 入力は、8MHz~34MHzの水晶または8MHz~134MHzのクロックが使用可能
  • 出荷時設定可能な出力周波数範囲:2MHz~134MHz
  • 低周波数で低コスト水晶を使用して高周波数を生成
  • 内蔵PLLはスペクトラム拡散周波数変調が可能
  • スペクトラム拡散周波数変調を下方または中心ディザ
  • ユーザー設定可能なスペクトラム拡散ディザ振幅
  • 低いサイクルごとのジッタ
  • 電源電圧:3.3V
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 小型10ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm x 0.8mm)
MAX31D80
スペクトラム拡散クロックジェネレータ
MAX31C80、MAX31D80:標準アプリケーション回路
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
クロックIC 2
DS1080CL 製造中止 スペクトラム拡散水晶マルチプライヤ
DS1080L 製造中 スペクトラム拡散水晶マルチプライヤ
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 3
DS1181L 製造中止 LCDパネル用、20MHz~134MHzスペクトラム拡散クロック変調器
DS1081L 製造中止 LCDパネル用スペクトラム拡散クロック変調器
DS1083L 製造中止 LCDパネル用、16MHz~134MHzスペクトラム拡散クロック変調器
発振器 7
DS1086L 製造中 3.3Vスペクトラム拡散EconOscillator
DS1086 製造中 スペクトラム拡散EconOscillator
DS1087L 製造中 3.3V、スペクトラム拡散EconOscillator
DS1089L 製造中 3.3Vセンタースペクトラム拡散EconOscillator™
DS1090 製造中 低周波数、スペクトラム拡散EconOscillator
DS1091L 製造中 自動車用温度範囲のスペクトラム拡散EconOscillator
DS1094L 製造中 マルチフェーズスペクトラム拡散EconOscillator
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX31D80に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品