MAX31726

製造中

±0.5℃ローカル温度センサー

±0.5℃ (max)精度を-40℃~+105℃の広範囲で提供する超高精度温度センサー

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高精度で低電圧の動作によってエラーおよび電力バジェットへの適合に貢献
    • 精度:±0.5℃ (-40℃~+105℃)
    • 温度分解能:16ビット (0.00390625℃)
    • 電源電圧範囲:2.5V~3.7V
  • ワンショットおよびシャットダウンモードによって使用電力を削減
    • 動作消費電流:925µA (max)
  • 拡張温度範囲によって高温システムでの測定が可能(最大+150℃まで測定)
  • デジタル機能によって任意のシステムに容易に内蔵可能
    • 選択可能なタイムアウトによってバスのロックアップを防止(MAX31725ではデフォルトでイネーブル、MAX31726ではデフォルトでディセーブル)
    • 割込みまたはコンパレータ/サーモスタット出力として動作する独立したオープンドレインOS出力
    • RESET入力(MAX31726)
MAX31726
±0.5℃ローカル温度センサー
MAX31725: 標準アプリケーション回路
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
デバイス・ドライバ 1

最新のディスカッション

MAX31726に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品