MAX31725
製造中±0.5℃ローカル温度センサー
±0.5℃ (max)精度を-40℃~+105℃の広範囲で提供する超高精度温度センサー
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.12
Viewing:
製品情報
- 高精度で低電圧の動作によってエラーおよび電力バジェットへの適合に貢献
- 精度:±0.5℃ (-40℃~+105℃)
- 温度分解能:16ビット (0.00390625℃)
- 電源電圧範囲:2.5V~3.7V
- ワンショットおよびシャットダウンモードによって使用電力を削減
- 動作消費電流:925µA (max)
- 拡張温度範囲によって高温システムでの測定が可能(最大+150℃まで測定)
- デジタル機能によって任意のシステムに容易に内蔵可能
- 選択可能なタイムアウトによってバスのロックアップを防止(MAX31725ではデフォルトでイネーブル、MAX31726ではデフォルトでディセーブル)
- 割込みまたはコンパレータ/サーモスタット出力として動作する独立したオープンドレインOS出力
- RESET入力(MAX31726)
温度センサーのMAX31725/MAX31726は、温度を正確に測定し、過熱アラーム/割込み/シャットダウン出力を提供します。これらのデバイスは、高分解能、デルタシグマ、アナログ-デジタルコンバータ(ADC)を使用して温度測定値をデジタル形式に変換します。精度は-40℃~+105℃の範囲で±0.5℃です。通信はI²C対応の2線式シリアルインタフェースによって行います。
I²Cシリアルインタフェースは、温度データ読取り時やオープンドレイン過熱シャットダウン出力の動作設定時に、標準のバイト書込み、バイト読取り、バイト送信、バイト受信の各コマンドを受け取ります。
MAX31725は3つのアドレス選択ラインを備え、合計32個のアドレスを利用可能です。MAX31726はアクティブローRESET入力、および2つのアドレス選択ラインを備え合計16個のアドレスを利用可能です。2.5V~3.7Vの電源電圧範囲、600µAの低消費電流、ロックアップ保護を備えたI²C対応インタフェースといった特長を持つこれらのセンサーは、PC、電子試験装置、業務用電子機器など、幅広いアプリケーションに最適です。
両デバイスとも8ピンTDFNパッケージで提供され、-55℃~+150℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 産業用
- ネットワーキング
- サーバ
- テレコム
ドキュメント
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX31725MTA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX31725MTA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?