MAX30105

製造中止

高感度光センサー、煙探知器アプリケーション用

火災報知器アプリケーション用高感度光センサー

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高感度光反射型ソリューションによって多種多様な大きさの微粒子の検出を実現
  • 小型14ピン光モジュール(5.6mm × 3.3mm × 1.55mm)
    • カバーグラスの内蔵によって最適かつ堅牢な性能を実現
  • 超低電力動作
    • 設定可能なサンプルレートとLED電流による節電
    • 超低シャットダウン電流:0.7µA (typ)
  • 堅牢なモーションアーチファクト耐性
    • 高SN比
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 高環境光レベルで動作可能
  • 優れた環境光除去性能
MAX30105
高感度光センサー、煙探知器アプリケーション用
MAX30105:ファンクションダイアグラム
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
デバイス・ドライバ 1


評価用キット

MAX30105ACCEVKIT

MAX30105の評価キット

機能と利点

  • リアルタイム監視機能
  • 柔軟なPCB設計
  • USB電源
  • ボード上に加速度計を実装
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows® 7、およびWindows 8/8.1対応ソフトウェア

製品詳細

MAX30105の評価キット(EVキット)は、微粒子検出モジュールのMAX30105を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2つのボードで構成されています。USBOSMBはマザーボードで、MAX30105DBEVKITはMAX30105と加速度計を内蔵したドーターボードです。このEVキットは、USB電源を使用して給電され、センサー用の+1.8V、MAX30105の内蔵LED用の+4.5V、および加速度計用の+3.3Vを生成します。しかし、ユーザーはMAX30105を評価するために加速度計は不要です。

このEVキットは、14ピンOESIPパッケージのMAX30105EFD+が実装されています。

アプリケーション

  • 火災報知器

MAX30105ACCEVKIT
MAX30105の評価キット

最新のディスカッション

MAX30105に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品