製品概要
機能と利点
- リアルタイム監視機能
- 柔軟なPCB設計
- USB電源
- ボード上に加速度計を実装
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- Windows® 7、およびWindows 8/8.1対応ソフトウェア
製品概要
MAX30105の評価キット(EVキット)は、微粒子検出モジュールのMAX30105を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2つのボードで構成されています。USBOSMBはマザーボードで、MAX30105DBEVKITはMAX30105と加速度計を内蔵したドーターボードです。このEVキットは、USB電源を使用して給電され、センサー用の+1.8V、MAX30105の内蔵LED用の+4.5V、および加速度計用の+3.3Vを生成します。しかし、ユーザーはMAX30105を評価するために加速度計は不要です。
このEVキットは、14ピンOESIPパッケージのMAX30105EFD+が実装されています。
アプリケーション
- 火災報知器
対象となる製品
関連資料
-
MAX30105ACCEVKIT: Evaluation Kit for the MAX30105 Data Sheet (Rev. 1)2016/07/22PDF2M
-
MAX30105ACCEVKIT Gerber File - Design Files2023/11/07ZIP9M
-
MAX30105ACCEVKIT Gerber File2022/10/10ZIP9M