MAX25300B

新規設計に推奨

12µVRMS低ノイズ500mA LDOリニア電圧レギュレータ

低電圧500mA、12µVRMS低ノイズLDO

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.3V
  • 出力ノイズ:12µVRMS (10Hz~100kHz)
  • 動作消費電流:365µA
  • PSRR:70dB (10kHz時)
  • 出力電流:最大500mA
  • DC精度:±1% (全負荷、ライン、および温度範囲)
  • ドロップアウト:100mV (max、500mA負荷時、3.6VIN)
  • シャットダウン消費電流:0.1µA以下
  • 安定出力容量:2µF (min)
  • プログラム可能なソフトスタート・レート
  • 過電流および過熱保護
  • 出力-入力間逆電流保護
  • POK出力
  • 8ピンTDFNパッケージ(2mm × 2mm)
  • AEC-Q100
  • 動作温度:-40℃~125℃
MAX25300B
12µVRMS低ノイズ500mA LDOリニア電圧レギュレータ
MAX25300A, MAX25300B: Typical Operating Circuit MAX25300A/MAX25300B Simplified Functional Diagram MAX25300B Pin Configuration
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
MAX25300EVKIT

Evaluation Kit for the MAX25300A/MAX25300B

機能と利点

  • Two Independent Circuits on One Board
    • Evaluates the MAX25300A/MAX25300B IC in an 8-pin (2mm x 2mm) TDFN
  • 1.7V to 5.5V Input Range
  • 1.2V to 5.0V Jumper-Configurable Output Voltage (MAX25300A, On Board)
  • 0.6V to 5.3V Resistor-Configurable Output Voltage (MAX25300B, with IC Replacement)
  • Up to 500mA Output Current
  • Proven 2-Layer 1oz Copper PCB Layout
  • Demonstrates Compact Solution Size
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX25300 evaluation kit (EV kit) evaluates the MAX25300A/MAX25300B IC family of low noise linear regulators. The MAX25300 EV kit features two independent circuits to evaluate two different IC packages. The TDFN circuit evaluates the MAX25300A/MAX25300B. Both circuits on the EV kit operate over an input range of 1.7V to 5.5V, and provide any output voltage range of 0.6V to 5.3V. Each circuit output on the EV kit delivers up to 500mA of current. The EV kit comes with the MAX25300AATA/V+ installed.

MAX25300EVKIT
Evaluation Kit for the MAX25300A/MAX25300B

最新のディスカッション

最近表示した製品