MAX25249C
新規設計に推奨カメラ・アプリケーション用4出力ミニPMIC
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 小型サイズでありながら多機能
- 1A同期整流式高電圧降圧コンバータ
- 入力電圧範囲:5V~36V
- 3V~4V(50mVステップ)
- 固定出力電圧:5V
- 2つの同期整流式低電圧降圧コンバータ
- OUT2とOUT3の出力:最大1.2A
- 0.8V~3.9875V(12.5mVステップ)
- カメラセンサー用LDO:50dB(1kHz)
- 2.2MHzで動作
- RESET出力 – プッシュプルまたはオープン・ドレイン
- 高精度
- 出力電圧精度:±1.5%
- OV/UV監視精度:±1.3%
- 診断と機能
- ASIL B準拠
- 冗長リファレンス
- オートモーティブ環境に対応する堅牢性
- 電流モード、強制PWM動作
- 過熱および短絡に対する保護
- 3.5mm x 3.5mm、20ピンTQFN
- -40°C~+125°Cの自動車用温度範囲(グレード1)
- AEC-Q100認定を取得
MAX25249C/MAX25249Dは、3個のDC/DCコンバータと1個の高PSRR LDOを内蔵した高効率4出力のPMICで、すべての出力にOV/UVモニタリング機能を備えています。OUT1は、1Aの高電圧同期整流式降圧コンバータで、Power over Coaxまたは車載バッテリで動作します。OUT2およびOUT3は、OUT1により動作する低電圧の同期整流式降圧DC-DCコンバータで、0.8V~3.9875Vの範囲の電圧を出力します。OUT2は、高メガピクセル・カメラや高速シリアライザに1.2Aを供給します。OUT3は、イメージャ、シリアライザ、MCUの2次レールに1.2Aを供給します。OUT4は、イメージャ電源用の低電圧低ノイズ高PSRRのLDOです。すべての降圧コンバータは、負荷、ライン、温度の全範囲にわたり、±1.5%の出力電圧精度を実現します。過電圧フォルトおよび低電圧フォルトは、 設定電圧を中心とする±1.3%の精度でモニタされ、エラーがあればRESETを通じて通知されます。
これらのデバイスは、ノイズ耐性と負荷過渡応答を高めるために、2.2MHzの固定周波数PWMモードを備えています。高周波数動作により、オールセラミックのコンデンサが使用でき、外付け部品を最小限に抑えることができます。また、プログラマブルなスペクトラム拡散周波数変調により、電磁妨害波の放射を最小限に抑えます。更に、内蔵の低RDS(ON)スイッチにより、重負荷時の効率を向上させ、ディスクリート・ソリューションに比べてレイアウトを簡素化できます。EN23ピンとEN4ピンを用いたシーケンシングと、出荷時に設定可能な出力電圧により、様々なイメージ・センサーや構成に対する柔軟性が向上しています。他にもソフトスタート、過電流保護、過熱保護などの機能が備わっています。MAX25249C/MAX25249DはASIL B定格に準拠しており、-40°C~+125°Cの車載温度範囲で動作するように仕様規定されています。
アプリケーション
- サラウンドビュー・カメラ
- リアビュー・カメラ
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX25249CTPAR/VY+ | 20-Lead TQFN-CU (3.5mm x 3.5mm x 0.75mm) | ||
| MAX25249CTPBE/VY+ | 20-Lead TQFN-CU (3.5mm x 3.5mm x 0.75mm) | ||
| MAX25249CTPBK/VY+ | 20-Lead TQFN-CU (3.5mm x 3.5mm x 0.75mm) | ||
| MAX25249CTPBL/VY+ | 20-Lead TQFN-CU (3.5mm x 3.5mm x 0.75mm) | ||
| MAX25249CTPBT/VY+T | 20-Lead TQFN-CU (3.5mm x 3.5mm x 0.75mm) | ||
| MAX25249CTPBU/VY+ | 20-Lead TQFN-CU (3.5mm x 3.5mm x 0.75mm) | ||
| MAX25249CTPBU/VY+T | 20-Lead TQFN-CU (3.5mm x 3.5mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX25249Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める