MAX25229
新規設計に推奨8出力ASIL Dパワー・マネジメントIC(PMIC)
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.53
製品情報
- 小型サイズでありながら多機能
- 5V同期整流式昇圧コンバータ
- 出力電流:最大700mA
- 4A降圧コンバータ(x 4)
- OUT2–4:0.5V~2.0V
- OUT5:0.5V~3.3V
- 2相動作をサポート
- 600mA PMOS LDO(x 3)
- 電圧モニタとして構成可能
- 設定可能なGPIOピン(x 5)
- チャレンジ/レスポンス・ウォッチドッグ
- I2C Fast Mode Plus互換のインターフェース
- スペクトラム拡散による2.1MHzの内部動作
- 高精度の性能
- 出力電圧精度:±1%
- OV/UV監視精度:±1%
- 優れた負荷過渡応答性能
- MAXQ™アーキテクチャ
- 診断と冗長回路
- ASIL D準拠
- 冗長リファレンス
- オープン・ピンでのフェイルセーフ
- I2Cでのパケット・エラー・チェック(PEC)
- RESETピン短絡検出
- AV電源OV/UVモニタ
- オートモーティブ環境に対応する堅牢性
- 電流モード、強制PWM動作
- 過熱および短絡に対する保護
- 5mm × 5mmの29ピンFCQFNパッケージ
- オートモーティブ温度範囲:-40°C~+125°C(グレード1)
MAX25229は、高効率、8出力の低電圧パワー・マネジメントIC(PMIC)です。OUT1は1.6Aの昇圧コンバータで、3.3Vの入力電源を最大500mAの出力電流で5Vに昇圧できます。一方、4つの同期整流式昇圧コンバータは、最大4A(1相動作)および最大8A(2相動作)で、0.5V~2.0Vの範囲の出力電圧を供給します。3つの600mA PMOS LDOは2.7V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、0.5V~3.68Vの出力電圧を供給します。すべてのDC/DCコンバータは、負荷、ライン、温度範囲にわたって±1%のDC精度を達成し、LDOは±3%のAC+DC精度を達成します。
このデバイスは、ノイズ耐性と負荷過渡応答を高めるために、2.1MHzの固定周波数PWMモードを備えています。高スイッチング周波数動作により、オールセラミックのコンデンサが使用でき、外付け部品を最小限に抑えることができます。スペクトラム拡散周波数変調により、電磁妨害波の放射を最小限に抑えます。低RDS(ON)の内蔵スイッチによって重負荷時の効率が向上し、ディスクリート・ソリューションと比較してレイアウトが簡素化されます。MAXQ™アーキテクチャは、アプリケーション要件に合わせて各出力を個別に最適化し、性能を低下させるプロセス変動を排除することで、各出力の出力容量を最小限に抑えます。
このデバイスは、工場出荷時にプリセットされた出力電圧で提供されます。オプションについてはオーダー情報の表を参照してください。
アプリケーション
- ドメインECU
- 先進運転支援システム
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX25229AFYJ/VY+ | 5.0X5.0X0.75MM |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。