MAX24011

最終販売

2.5Gbpsトランスインピーダンスアンプ

低電力、高感度、受信信号強度インジケータ内蔵の最適な組み合わせ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • APD感度:-33dBm (typ)
  • データレート:2.5Gbps (max) (NRZ)
  • 入力換算ノイズ:190nARMS (typ)
  • オーバーロードの自動利得制御
  • 消費電流:31mA (typ)
  • PDAまたはPDCからの受信信号強度インジケータ出力
  • 動作温度範囲:-40℃~+95℃

MAX24011は、GPON光ファイバアプリケーション用に最適化された低電力、高感度の2.5Gbps連続モードトランスインピーダンスアンプ(TIA)です。

MAX24011は、完全なアナログフロントエンドを実装し、フォトディテクタ電流を差動アナログ電圧信号に変換します。

MAX24011は、低ノイズフロントエンド、AGC、および23kΩの標準差動トランスインピーダンスを備えています。MAX24011は、内部でバイアスされるPINアプリケーション用にフォトディテクタのカソードにフィルタ処理されたバイアス電流を供給し、受信信号強度インジケータ(RSSI)出力も提供します。RSSIは、PDCレギュレータによって供給された電流から得られ、APDなどの外部でバイアスされるフォトディテクタで使用されるPDAピンへの平均電流を表します。

MAX24011は、ヘッダに実装するためにダイ形式で提供され、適切な光学部品およびフォトディテクタダイオードと組み合わせてROSAを作成します。

アプリケーション

  • GPON、ONUレシーバ
  • OC-48トランシーバモジュール

MAX24011
2.5Gbpsトランスインピーダンスアンプ
MAX24011:ファンクションダイアグラム
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
MAX24011に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品