MAX2084

新規設計に推奨

16チャネル、高性能、低電力、全機能内蔵超音波レシーバ、T/Rスイッチ内蔵

業界最高レベルの集積および性能と超低電力の組み合わせ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 16の完全チャネルのTRスイッチ、入力結合コンデンサ、LNA、VGA、AAF、CWDミキサー、14ビットADC、バイパス可能なデジタルHPF、およびデジタルミックストゥベースバンド
  • 超低全チャネルレシーバノイズ指数:2.4dB (RIN = RS = 200Ω)
  • 広ダイナミックレンジレシーバ、SN比:81dBFS (FIN = 5MHzおよび帯域幅2MHz時)
  • 低電力レシーバ(TRスイッチ、LNA、VGA、AAF、およびADC内蔵):チャネル当り167mW (通常イメージングモード、65Msps、完全な性能)、チャネル当り100mW (超低電力モード)
  • 選択可能なアクティブ入力インピーダンスLNA:50、100、200、および400の入力選択(LNA利得 = 18dB)、オープンフィードバックループオプション:入力インピーダンス約3kΩ (2MHz時)および1.2kΩ (5MHz時)
  • アナログハイパスフィルタ、選択可能な3ポール10MHz、15MHz、20MHz、および30MHzバターワースアンチエイリアスフィルタ、およびバイパス可能な設定可能デジタルハイパスフィルタ内蔵
  • 全機能内蔵高性能CWDビームフォーマ(個別のIおよびQミキサ内蔵)によってダイナミックレンジ(チャネル当りダイナミックレンジ157dBc/Hz、2MHzキャリアから1kHz時)および感度を向上
  • バイパス可能な復調器、96dB SN比のNCO、16 x Mタップ多相デシメーションフィルタ(デシメーションを2 ≤ M ≤ 32に設定可能)内蔵
MAX2084
16チャネル、高性能、低電力、全機能内蔵超音波レシーバ、T/Rスイッチ内蔵
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

デザイン・ノート 1

評価用設計ファイル 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
MOSFET & ゲート・ドライバ 3
MAX14808 製造中 オクタル(8回路) 3レベル/クワッド5レベル高電圧2Aデジタルパルサー、T/Rスイッチ内蔵
MAX4936 新規設計に推奨 オクタル(8回路)高電圧送信/受信スイッチ
MAX4936A 製造中 オクタル(8回路)高電圧送信/受信スイッチ
インターフェース・トランシーバ 1
MAX2082 製造中 低電力、高性能オクタル(8回路)超音波トランシーバ、AFE、パルサー、T/Rスイッチ、およびCWDビームフォーマ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX2084EVKIT

MAX2084の評価キット

機能と利点

  • 16チャネル、超音波レシーバのMAX2084の迅速で便利な評価が可能
  • MAX2084のEVキットは外部直接駆動またはオンボード安定化電源が可能(いずれかを選択)
  • 16チャネル動作およびデータキャプチャ(VGAモードまたはCWドップラーモード)
  • 2つのSamtec製VITA-57準拠FPGA Mezzanineカードコネクタ(1つは高ピン数、1つは低ピン数)を使用するKintex-7 FPGAボードとの直接インタフェース
  • 低電力ナップおよびシャットダウン動作モード
  • シングルエンドアナログ入力トランス回路搭載
  • 2つのオクタル(8回路) 3レベル/クワッド5レベル高電圧パルサーのMAX14808搭載(パルサー制御はソフトウェアの今後のバージョンで実装予定、正誤表を参照)
  • ソフトウェアで選択可能なTXデジタルパルサーモード、周波数、および駆動電流制御(パルサー制御はソフトウェアの今後のバージョンで実装予定、正誤表を参照)
  • シングルエンド-差動ADCクロック設定
  • 低位相ノイズ、水晶発振器搭載(ADCクロック、CWD LO、およびTX同期のクロック源)、代替の外部駆動も利用可能
  • デュアル、高速/低速(フィルタ処理)、DAC駆動、VGA利得制御経路
  • CWD I/Q測定チャネル(ローノイズアンプ、高速VGA-CWDモード過渡回復スイッチ、および20ビット、1Msps ADC内蔵)
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX2084の評価キット(EVキット)は、低電力、高性能16チャネル超音波レシーバのMAX2084の性能を評価するために必要なすべての部品を含んだ完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows 7®オペレーティングシステム対応のソフトウェアを備えています。このソフトウェアは、USB 3.0対応、超高速インタフェース上でMAX2084の機能を設定するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。MAX2084のデジタルLVDS出力(VGAモード)は、Kintex-7シリーズFPGA用コンパニオンXilinx KC705 FPGA 評価ボードを使ってキャプチャおよび保存されます。CWDモードでは、CWDアナログ出力は外付け回路を使って増幅、フィルタ、およびデジタル化され、データは同じ方法で保存されます。このFPGAボードはWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows 7®対応です。

アプリケーション

  • 心エコーシステム
  • 中および高性能カートベース超音波システム
  • 中および高性能ポータブル超音波システム
  • リアルタイム4D超音波システム
  • せん断波エラストグラフィシステム

MAX2084EVKIT
MAX2084の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品