MAX20812A

Dual-Output 6A, 3Mhz, 2.7V to 16V, Step-Down Switching Regulator

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • High Power Density with Low Component Count
    • Dual-Output or Dual-Phase Operation
    • Single-Supply Operation with Integrated LDO for Bias Generation
    • Optional 2.5V to 5.5V External Bias for Higher Efficiency
    • Compact 3.5mm x 4.6mm, 21-Pin, FC2QFN Package
    • Internal Compensation
  • Wide Operating Range
    • 2.7V to 16V Input Voltage Range
    • 0.5V to 5.8V Output Voltage Range
    • 500kHz to 3MHz Configurable Switching Frequency
    • -40°C to +125°C Junction Temperature Range
    • Three Pin-Strap Programming Pins to Select Different Configurations
    • Independent Enable and Power Good for Each Output
  • Optimized Performance and Efficiency
    • 92.5% Peak Efficiency with VDDH = 12V, VOUT = 1.8V, and fSW = 1MHz
    • Interleaved 180° Out-of-Phase Operation
    • Selectable AMS to Improve Load Transient
    • Selectable DCM to Improve Light Load Efficiency
    • Active Current Balancing for Dual-Phase Operation
MAX20812A
Dual-Output 6A, 3Mhz, 2.7V to 16V, Step-Down Switching Regulator
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
ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

最新のディスカッション

MAX20812Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品