MAX20474
新規設計に推奨3.0V~5.5V入力、6V~18V出力、同期整流式昇圧コンバータ
業界唯一の車載AEC-Q100 Grade 1認定済み完全同期整流18Vブーストコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.09
製品情報
- 小型ソリューションを実現する同期整流式昇圧コンバータ
- ピーク入力電流:4.0A
- 抵抗で調整可能な出力電圧:6V~18V
- 固定出力電圧の選択:6V~18V(0.25Vステップ)
- 動作電源電圧:3.0V~5.5V
- 動作周波数:2.2MHz
- RESET出力
- スペクトラム拡散
- 高精度
- 出力電圧精度(固定):±1.5%
- 出力電圧精度(可変):±2.2%
- UV監視:81 ± 3%
- OV監視:121 ± 3%
- 優れた負荷過渡性能
- 車載環境に対応する堅牢性
- 電流モード、強制PWM、およびSKIP動作
- 過熱および短絡保護
- 14ピンTDFNパッケージ(3mm × 3.5mm)
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
MAX20474は高効率DC/DCコンバータで、3.0V~5.5Vの入力電源を最大1Aの負荷で6V~18Vに昇圧します。この昇圧コンバータは、全負荷、ライン、および温度範囲にわたって±1.5%の出力誤差を実現します。
このデバイスは、ノイズ耐性および負荷過渡応答を向上させる2.2MHz固定周波数PWMモードと、軽負荷動作時の効率を向上させるパルス周波数変調モード(SKIP)を備えています。2.2MHz周波数動作では、全セラミック・コンデンサの使用が可能になり、外付け部品を最小限に抑えます。設定可能なスペクトラム拡散周波数変調は電磁放射を最小限に抑えます。内蔵の低RDSONスイッチは重負荷時の効率を向上させ、ディスクリートのソリューションに比べてレイアウトの立案作業を大幅に簡素化します。
その他の機能として、True Shutdown™、ソフト・スタート、過電流、および過熱保護があります。
アプリケーション
- 車載ポイントオブロード
ドキュメント
データシート 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX20474ATDA/V+ | LFCSP | ||
| MAX20474ATDA/V+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX20474に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める