MAX20419

新規設計に推奨

高効率、3出力、低電圧DC/DCコンバータ

小型車載PMIC、ASILを必要とするADASアプリケーション用

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 複数の機能を小型サイズで実現
    • 同期整流式750mA昇圧コンバータ
    • 出力電圧:固定5V
    • デュアル同期整流式降圧コンバータ:3.6A(最大)
      • 出荷時設定可能な電圧:0.8V~3.8V(25mVステップ)
    • 設定可能なウィンドウ・ウォッチドッグ
    • 動作電源電圧:3.0V~5.5V
    • 2.2MHz動作
    • 個別のRESET_出力
    • 高精度性能
      • 出力電圧精度:±1.9%(OUT1)および±1.4%(OUT2、OUT3)
      • OV/UVモニタリング(OUT1–OUT3 PV):±1.3%
      • 優れた負荷過渡性能
  • 診断機能と冗長回路
    • ASIL C準拠
    • 冗長リファレンス
    • オープン・ピンにおけるフェイル・セーフ
    • RESET1~RESET3のピン短絡検出
    • 入力過電圧検出
  • 車載環境に対応する堅牢性
    • 電流モード、強制PWMおよびスキップ動作
    • 過熱および短絡保護
    • エクスポーズド・パッドを備えた24ピンTQFN(4mm × 4mm)
    • 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
MAX20419
高効率、3出力、低電圧DC/DCコンバータ
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX20419EVKIT

MAX20419の評価キット

機能と利点

  • 動作電源電圧:3.0V~5.5V
  • 5V/750mA同期整流ブーストコンバータ(OUT1)
  • 1.25V/ 2A同期整流バックコンバータ(OUT2)
  • 2.3V/2A同期整流バックコンバータ(OUT3)
  • 設定可能なウィンドウ型ウォッチドッグ
  • 強制PWM (FPWM)およびスキップモード選択、または外部周波数同期用のSYNCモード選択/入力
  • 個別のアクティブローRESET_出力
  • アクティブローPV_OV入力パワーグッドインジケータ
  • 最小限の外付け部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20419の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントIC (PMIC)のMAX20419ATGB/V+を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、3つの高効率、低電圧DC-DCコンバータを内蔵しています。OUT1は3.3V入力を最大750mAで5Vに昇圧し、2つの同期整流ステップダウンコンバータ(OUT2、OUT3)は最大2Aで2.3Vおよび1.25Vの出力電圧を提供します。2.2MHzのスイッチング周波数動作によって全セラミックコンデンサの使用が可能で、外付け部品が最小化されます。

このEVキットは3つのオン/オフジャンパ制御と、各コンバータの出力状態を示す3つのリセット出力を備えています。また、このEVキットは動作モード(PWM、スキップ、または外部同期)を選択するSYNC入力と、入力電源電圧が目標入力電圧を3.7%上回るか下回ったときにアサートするオープンドレインのパワーグッド出力(アクティブローPV_OV)も提供します。

アプリケーション

  • ADAS
  • インフォテインメント
  • SOC電源

MAX20419EVKIT
MAX20419の評価キット

最新のディスカッション

MAX20419に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品