利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広調光範囲インバータ用SMBusスレーブアドレス(0x58)
  • 200Hz~220Hzの保証DPWM周波数
  • 外部と同期可能なDPWM周波数
  • 1秒タイムアウトのランプ切れ保護
  • 共振周波数と同期
    • 優れたクレストファクタによりランプ寿命を延長
    • ストライク能力を最大化
  • 優れた電力/光変換効率
  • 広範な調光範囲(3方式)
    • ランプ電流の調整:3ステップ以上
    • DPWM:10ステップ以上
    • 複合:30ステップ以上
  • フィードフォワード方式により入力電圧のステップ変動に高速応答
  • 広範な入力電圧範囲:4.6V~28V
  • トランス2次電圧制限によりトランスストレスを低減
  • 短絡などのシングルポイント障害から保護
  • デュアルモードの輝度制御インタフェース
  • 小型実装面積の28ピン、5mm x 5mmのTQFNパッケージ
MAX1996A
高効率、広輝度範囲、CCFLバックライトコントローラ
MAX1996A:標準アプリケーション回路
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
ランプ & チューブ・ドライバ 4
MAX1895 製造中止 高効率、広輝度範囲、CCFLバックライトコントローラ
MAX1995 高効率、広輝度範囲、CCFLバックライトコントローラ
MAX1739 新規設計には非推奨 広輝度範囲、CCFLバックライトコントロ―ラ
MAX1839 製造中止 広輝度範囲、CCFLバックライトコントロ―ラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX1996Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品