MAX1989
製造中マルチチャネル、リモ―ト/ロ―カル温度センサ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.09
Viewing:
製品情報
- Multichannel
- 4 Remote, 1 Local (MAX1668/MAX1989)
- 2 Remote, 1 Local (MAX1805)
- No Calibration Required
- SMBus 2-Wire Serial Interface
- Programmable Under/Overtemperature Alarms
- Supports SMBus Alert Response
- Accuracy
- ±2°C (+60°C to +100°C, Local)
- ±3°C (-40°C to +125°C, Local)
- ±3°C (+60°C to +100°C, Remote)
- 3µA (typ) Standby Supply Current
- 700µA (max) Supply Current
- Small, 16-Pin QSOP/TSSOP Packages
アプリケーション
- 電話局テレコム機器
- デスクトップ/ノートブックコンピュータ
- 産業用制御
- LANサーバ
- マルチチップ・モジュール
- 試験および測定機器
ドキュメント
データシート 2
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1989MEE+ | QSOP | ||
| MAX1989MEE+T | QSOP | ||
| MAX1989MEE/GG8 | Quarter Small-Outline Package | ||
| MAX1989MUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX1989MUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX1989MEE+T | 製造中 | |
| MAX1989MUE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX1989に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める