MAX1985

製造中止

超高効率、白色LEDドライバ

最大8つのLEDの電流を制御するために個別レギュレータを使用する、超高効率、白色LEDドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 同期ステップアップレギュレータ
    • 効率:95%以上
    • 内蔵のスイッチ/同期整流器
    • 外付けMOSFETおよびダイオード不要
    • 1MHz固定周波数により部品サイズを最小化
  • 総LED効率:最大90%
  • LED電流マッチング精度:8% (max)
  • 可変最大LED電流
  • マルチモード調光制御
    • ディジタルパルス幅変調制御
    • 2ビットパラレル制御
    • 3ビットパラレル制御
    • アナログ制御
  • LEDイネーブルが選択可能
  • オープンLED検出
  • 独自の0.5mA LEDテストモード
  • 入力電源範囲:2.7V~5.5V
  • 小型4mm x 4mmの20ピンTQFNパッケージ
MAX1985
超高効率、白色LEDドライバ
MAX1984、MAX1985、MAX1986:ピン配置
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
LED ドライバ IC 2
MAX1848 製造中 白色LEDステップアップコンバータ、SOT23
MAX1561 製造中 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX1985に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品