MAX1961

2.35V~5.5V、0.5%精度、電圧マージン付き、1MHz PWMステップダウンコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 出力精度:0.5%
  • 2.35V~5.5V電源で動作
  • 最小0.8Vまでの低出力電圧を生成
  • 内蔵チャージポンプにより5Vゲートドライブ供給
  • セラミック/電解コンデンサ
  • 効率:94%
  • 外部同期:450kHz~1.2MHz
  • 500kHz/1MHzの固定周波数PWM動作
  • 高速過渡応答
  • 2個のコンバータ間で180°逆位相で動作可能
  • システム試験用の±4%の電圧マージン
  • 10%精度の電流検出(MAX1962)
  • 適応型デッドタイムによりシュートスルーを防止

大電流、高効率電圧モードステップダウンDC-DCコントローラのMAX1960/MAX1961/MAX1962は2.35V~5.5V入力で動作し、最大20Aで最低0.8Vの出力電圧を生成します。内蔵チャージポンプは5V安定化電圧を生成し、MOSFETを駆動します。また、適応型デッドタイムドライバにより、各種MOSFETをシュートスルーのリスクなしに使用することができます。

固定周波数PWM動作および外部同期により、これらのコントローラは通信およびデータ通信アプリケーションに最適です。動作周波数は500kHzまたは1MHz、あるいは450kHz~1.2MHzの範囲に外部クロックでプログラムすることができます。別のコンバータと180°逆位相で同期動作を行うためのクロック出力が用意されています。また、広い閉ループ帯域幅により、動的負荷を持つアプリケーションで優れた過渡応答を提供します。

MAX1960およびMAX1961では、ローサイド外付けFETのドレイン-ソース間電圧を監視して、無損失の電流検出を行うことができます。各種MOSFETおよび負荷電流に対応するために、電流制限値は変更可能です。MAX1962は、10%精度の検出抵抗ベースの電流制限を備えています。

MAX1960およびMAX1962は、0.8V~4.95Vの可変出力電圧を供給します。また、MAX1961およびMAX1962は4種類のプリセット出力電圧(1.5V、1.8V、2.5V、および3.3V)を供給し、全温度範囲、全入力電圧範囲、および全負荷変動にわたって0.5%の電圧精度を備えています。MAX1960およびMAX1961は、システム試験用に出力電圧を4%シフトアップ/ダウンする電圧マージン制御入力機能を備えています。

アプリケーション

  • ASIC、FPGA、DSP、およびCPUコアおよびI/O電圧
  • セルラ基地局
  • サーバおよびストレージシステム
  • テレコムおよびネットワーク機器

MAX1961
2.35V~5.5V、0.5%精度、電圧マージン付き、1MHz PWMステップダウンコントローラ
MAX1960、MAX1961、MAX1962:ファンクションダイアグラム
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
MAX1961に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品