MAX1958

W-CDMA/N-CDMA携帯電話のHBT PAマネージメントIC

1.9倍通話時間を拡大する、適応バイアス制御およびバイアスアンプ内蔵、初の800mA HBT PA電源管理IC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ステップダウンコンバータ
    • ダイナミック可変出力電圧:0.75V~3.4V (MAX1958)
    • ダイナミック可変出力電圧:1V~3.6V (MAX1959)
    • 保証出力電流:800mA
    • 600mA負荷時130mVのICドロップアウト
    • 低自己消費電流
    • スキップモード時:190µA (typ) (MAX1958)
    • PWMモード時:3mA (typ)
    • シャットダウンモード時:0.1µA (typ)
    • 1MHzの固定周波数PWM動作
    • デューティサイクル動作:16%~100%
    • 外付けショットキダイオード不要、ソフトスタート
  • オペアンプ
    • 5mAレイルトゥレイル出力
    • シャットダウン時のアクティブ放電
    • 800kHzの利得帯域幅積
    • 120dBのオープンループ電圧利得(RL = 100kΩ)
  • 温度センサ
    • 高精度センサスロープ:-11.7mV/℃
    • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 高さ0.8mm (max)の20ピンTQFN (5mm x 5mm)
MAX1958
W-CDMA/N-CDMA携帯電話のHBT PAマネージメントIC
MAX1958、MAX1959:標準動作回路
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 6
MAX1927 製造中 低出力電圧、800mA、PWMステップダウンDC-DCコンバータ
MAX1928 製造中 低出力電圧、800mA、PWMステップダウンDC-DCコンバータ
MAX1820 製造中止 WCDMAセルラ電話、600mAバックレギュレータ
MAX1821 製造中 WCDMAセルラ電話、600mAバックレギュレータ
MAX1920 製造中 低電圧、400mA、ステップダウンDC-DCコンバータ、SOT23
MAX1921 製造中 低電圧、400mA、ステップダウンDC-DCコンバータ、SOT23
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX1958に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品