MAX1951A
製造中イネーブル内蔵、1MHz、2A、2.6V~5.5V入力、PWM DC-DCステップダウンレギュレータ
わずか10µFのセラミックコンデンサしか必要としない、1MHz、オールセラミック、2.6V~5.5V入力、2A、PWMステップダウンDC-DCレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.15
製品情報
- 小型回路実装面積:0.385in²
- 10µFのセラミック入力/出力コンデンサ、2A出力用の2µHインダクタ
- 効率:94% (max)
- 出力精度:1.5% (全負荷、ライン、および温度範囲)
- 出力電流:2A保証
- 動作電源:2.6V~5.5V
- 可変出力:0.8V~VIN
- ディジタルソフトスタート内蔵
- 短絡/熱過負荷保護
- 1MHzスイッチング周波数によって部品サイズを削減
- イネーブル入力オーディオシャットダウンによって消費電力を削減
- プリバイアス出力までの安全なスタートアップ
高効率DC-DCステップダウンスイッチングレギュレータのMAX1951Aは、最大2Aの出力電流を供給します。このデバイスは、2.6V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、0.8V~VINで調整可能な出力電圧を提供するため、MAX1951Aはオンボードのポストレギュレーションアプリケーションに最適です。MAX1951Aの総出力誤差は、全負荷、ライン、および温度範囲で±1.5%を下回ります。
MAX1951Aは、最大94%の効率で1MHzの固定周波数によって動作します。動作周波数が高いため、外付け部品のサイズを小さくすることができます。内蔵のソフトスタート制御回路が突入電流を低減します。短絡および熱過負荷保護によって設計の信頼性が向上します。
MAX1951Aは、プリバイアス出力で、または事前の出力なしで安全に起動することができます。この機能は、コアおよびI/Oアプリケーション用のトラッキング電源設計や冗長電源設計を簡素化します。
MAX1951Aは、8ピンSOパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- ASIC/DSP/µP/FPGAコアおよびI/O電圧
- ネットワーキングおよびテレコム
- サーバ
- セットトップボックス
- TV
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1951AESA+ | 8-Lead SOIC (3.9mm x 4.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX1951AESA+T | 8-Lead SOIC (3.9mm x 4.9mm x 1.55mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| MAX1951 | 製造中 | 1MHz、オールセラミック、2.6V~5.5V入力、2A PWMステップダウンDC-DCレギュレータ |
最新のディスカッション
MAX1951Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める