MAX1843
製造中2.7A、1MHz、低電圧、ステップダウンレギュレータ、内部同期整流付き、TQFNパッケージ
2.7A、1MHz、内部スイッチステップダウンレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.69
製品情報
- 出力精度:±1%
- スイッチング周波数:最大1MHz
- 効率:95%
- 内部pMOS/nMOSスイッチ
- オン抵抗:90mΩ/70mΩ (VIN = +4.5V)
- オン抵抗:110mΩ/80mΩ (VIN = +3V)
- 出力電圧
- +2.5V、+1.8Vまたは+1.5V (ピン選択)
- +1.1V~VIN (可変)
- 入力電圧範囲:+3V~+5.5V
- 動作消費電流:350µA
- シャットダウン消費電流:1µA以下
- プログラマブルな一定オフ時間動作
- 軽負荷においてIdle Mode動作
- サーマルシャットダウン
- 可変ソフトスタートで突入電流を制限
- 低ドロップアウト動作中はデューティサイクルが100%
- 出力短絡保護
- パッケージ:28ピンTQFN
MAX1843は、一定オフ時間パルス幅変調(PWM)のステップダウンDC-DCコンバータで、ノートブックまたはサブノートブックコンピュータにおいて必要な、5Vおよび3.3Vから低電圧への変換に最適です。本製品は高効率を実現し、部品点数を削減するために、内部PMOSパワースイッチおよび内部同期整流を備えています。外部ショットキダイオードは必要ありません。内部90mΩパワースイッチおよび70mΩ nMOS同期整流器スイッチにより、最大2.7Aの連続負荷電流を容易に供給します。MAX1843は、+2.5V、+1.8Vまたは+1.5Vの固定出力電圧、あるいは+1.1V~VINの可変出力を生成します。最高95%の効率を達成します。
MAX1843は、ユニークな電流モード一定オフ時間PWM制御方式を採用しています。この方式は、軽負荷動作で高効率を維持するためのIdle Mode™を含んでいます。プログラマブルな一定オフ時間構造はスイッチング周波数を最大1MHzまで設定できるため、効率、出力スイッチングノイズ、部品サイズおよびコスト間で最適なバランスを取ることができます。更に、スタートアップ時のサージ電流を制限する可変ソフトスタート、低ドロップアウト動作用の100%デューティサイクル、および入力を出力から切り離して消費電流を1µA以下に低減する低電力シャットダウンモードも備えています。本製品は、裏面電極パッド付きの28ピンTQFNパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 5Vまたは3.3Vから低電圧への変換
- チップセット電源
- CPU I/Oリング
- ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1843ETI+ | LFCSP | ||
| MAX1843ETI+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX1843に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める