MAX1817
製造中小型、高効率、デュアル出力、ステップアップDC-DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.03
製品情報
- 超小型10ピンµMAXパッケージのデュアルステップアップコンバータ
- メイン出力
- 負荷電流:125mA (max)
- 固定3.3Vまたは可変2.5V~5.5V
- 効率:88% (max)
- 内部スイッチ
- LCD出力
- LCDバイアス用:28V (max)
- 内部スイッチ
- 入力電圧範囲:+1.5V~+5.5V
- 最小限の外付部品
- ロジック制御シャットダウン電流: 0.1µA
- 低自己消費電流:15µA
MAX1817は、メインロジックおよびLDCバイアスの電源を提供するポータブル機器用の小型、高効率、デュアル出力ステップアップコンバータです。本製品は+1.5V~+5.5Vの入力電圧で動作するため、2~3セルのアルカリまたは1セルのリチウムイオン(Li+)バッテリを使用できます。
MAX1817のメインレギュレータは、固定3.3Vまたは可変2.5V~5.5Vの出力電圧から最大効率88%で125mAの電流を供給します。シャットダウン時僅か0.1µAの消費電流はバッテリ消耗を最小限に抑えます。MAX1817の第2ステップアップコンバータは、+28Vまで調整可能なLCDバイアス電圧を提供します。
その他の特長として、外付部品のサイズを小さくする高速スイッチング周波数、バッテリ寿命を最大化する低自己消費電流等が挙げられます。出力を別々にシャットダウンできる柔軟性も備えています。
MAX1817は小型10ピンµMAXパッケージで提供されています。MAX1817の評価キット(MAX1817EVKIT)を使用すると、設計をスピードアップすることができます。
アプリケーション
- GPSレシーバ
- MP3プレーヤー
- オーガナイザ/変換器
- PDA
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1817EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX1817EUB+T | MINI_SO |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX1817に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める