MAX1799
製造中CDMAセルラ/PCSシステム電源
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.04
Viewing:
製品情報
- One 300mA Low-Noise LDO
- Four 150mA Low-Noise LDOs
- 45µVRMS Noise from 10Hz to 100kHz
- > 60dB Crosstalk Isolation Below 10kHz
- > 60dB PSRR Below 10kHz
- 125mV (max) Dropout (OUT1 at 200mA)
- 100mV (max) Dropout (OUT2–5 at 100mA)
- Programmable Output Voltages
- 1.8V to 3.3V in 32 Steps
- 140ms (min) Reset Timer
- SPI- or I²C-Compatible Serial Interface
- Push-On/Push-Off Control Logic
- Two 150mA General-Purpose Open-Drain Outputs
- Overcurrent and Thermal Protection (all LDOs)
- 1µA Shutdown Current
- 20-Pin Thermally-Enhanced TSSOP or TQFN Packages
アプリケーション
- 2または3セルニッケル水素、ニッカド、またはアルカリシステム
- CDMA携帯/PCS端末
- ハンディターミナル
- パームトップコンピュータ
- PDA
- シングルセルLi+ (リチウムイオン)システム
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1799ETP+ | LFCSP | ||
| MAX1799ETP+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX1799に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める