MAX1796
製造中True-Shutdown付き、低消費電流、ステップアップDC-DCコンバータ
True Shutdown™付き、低消費電流ステップアップDC-DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.15
製品情報
- 効率:95%以上
- True Shutdown回路
- シャットダウン時に出力を入力から切断外付
- ショットキダイオード不要
- 自己消費電流:25µA
- 低ノイズ、アンチリンギング機能
- LBI/LBOコンパレータはシャットダウン中もイネーブル
- シャットダウン電流:2µA
- パッケージ:8ピンµMAX
MAX1795/MAX1796/MAX1797は、小型ポータブルハンドヘルド機器用の高効率ステップアップDC-DCコンバータです。いずれのデバイスもマキシムのTrue Shutdown™回路を備えているため、シャットダウン中は出力を入力から完全に切断し効率を改善すると共に、高価な外付部品を不要にします。また、ノイズに敏感なアプリケーション用にEMIを低減するマキシム独自のLXダンピング回路も備えています。システム内の柔軟性を増すために、DC-DCコンバータのシャットダウン中もバッテリ監視コンパレータ(LBI/LBO)はアクティブ状態に留まります。
MAX1795/MAX1796/MAX1797の入力電圧範囲は+0.7V~VOUT、VOUT設定範囲は+2V~+5.5Vです。スタートアップは+0.85Vから保証されています。これらのデバイスは、予め設定されたピン選択式の5Vまたは3.3V出力を備えています。また、2つの外付抵抗を用いて出力を他の電圧に調整することも可能です。これら3種のデバイス間の違いは電流リミットのみで、これにより外付部品を負荷に応じて最適化できます。MAX1795、MAX1796およびMAX1797の電流リミットはそれぞれ0.25A、0.5Aおよび1Aです。いずれも小型8ピンµMAX®パッケージ(8ピンSOの半分のサイズ、高さは僅か1.09mm)で提供されています。
アプリケーション
- PDAおよびパームトップ
- ポータブルデジタルオーディオプレーヤー
- ポータブル端末
- ワイヤレス端末
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1796EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX1796EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX1796EUA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 9 | ||
| MAX1674 | 製造中 | 高効率、低消費電流、小型、ステップアップDC-DCコンバータ |
| MAX1675 | 製造中 | 高効率、低消費電流、小型、ステップアップDC-DCコンバータ |
| MAX1676 | 製造中 | 高効率、低消費電流、小型、ステップアップDC-DCコンバータ |
| MAX856 | 製造中 | 3.3V/5V/可変出力、ステップアップDC-DCコンバータ |
| MAX857 | 製造中 | 3.3V/5V/可変出力、ステップアップDC-DCコンバータ |
| MAX858 | 製造中 | 3.3V/5V/可変出力、ステップアップDC-DCコンバータ |
| MAX859 | 製造中 | 3.3V/5V/可変出力、ステップアップDC-DCコンバータ |
| MAX866 | 製造中 | 3.3V/5Vまたは可変出力、シングルセルDC-DCコンバータ |
| MAX867 | 製造中止 | 3.3V/5Vまたは可変出力、シングルセルDC-DCコンバータ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1796に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める