MAX17783C
新規設計に推奨6V~60V、2.5A、高効率、ステップダウンDC-DCコンバータ
非同期整流バックコンバータ、ハイサイドFET内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 外付け部品数および総コストを削減
- 補償部品内蔵
- 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
- DC-DCレギュレータの在庫数を削減
- 広い入力電圧範囲:6V~60V
- 可変出力範囲:0.9V~VINの90%
- 全温度範囲で最大2.5Aを供給
- 外部クロック同期を備えた可変周波数:400kHz~2.2MHz
- 消費電力を低減
- ピーク効率:90.4%
- シャットダウン電流:3.01µA
- 低Iqモードによって軽負荷効率の向上
- 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
- ヒカップモード過負荷保護
- プリバイアス出力電圧への調整可能かつ単調な起動
- 出力電圧監視内蔵(アクティブローRESET)
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- CISPR32(EN55032) Class B伝導および電磁放射に適合
- 過熱保護
- 広い周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
Himalayaシリーズの電圧レギュレータIC、パワーモジュール、およびチャージャは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MAX17783CはハイサイドMOSFETを内蔵した高効率、高電圧HimalayaステップダウンDC-DCコンバータで、広い6V~60Vの入力電圧範囲で動作します。このデバイスは最大2.5Aの電流を供給可能で、0.9V~VINの90%の出力電圧を生成します。このデバイスは内部補償を備えています。
MAX17783Cデバイスはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しています。このデバイスは、軽負荷時には低Iqモードで動作して高効率を実現します。MAX17783Cは低最小オン時間を提供し、高スイッチング周波数とより小型のソリューションを可能にします。
フィードバック電圧安定化精度は-40℃~+125℃にわたって±1.6%です。MAX17783Cは小型10ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)で提供されます。シミュレーションモデルが利用可能です。
アプリケーション
- 産業用および商用配電
- 汎用PoL (Point of Load)
- 分散電源レギュレーション
- 基地局電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
- 高電圧、シングルボードシステム
- セットトップボックス
- オーディオ電源
- LEDディスプレイ
ドキュメント
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17783CATB+ | LFCSP | ||
| MAX17783CATB+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。