MAX17692A

製造中

4.2V–60V, No-Opto Isolated Flyback Converter with Integrated FET

Reduce Solution Size and Component Count by Up to 30%

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Reduces External Components and Total Cost
    • Eliminates the Optocoupler and Secondary-Side Error Amplifier
    • Up to 20% Space Savings
    • 76V, Low RDSON Integrated nMOSFET
    • Internal Loop Compensation (MAX17692A)
    • Built-In Soft-Start
  • Reduces Power Dissipation
    • Delivers up to 3.5W Output Power
    • Frequency Fold-Back Enables Enhanced Light- Load Efficiency
    • 2.5μA Shutdown Current
  • Supports Key System-Level Design Requirements
    • Frequency Dithering Supports Low-EMI, Spread- Spectrum Operation
    • Switching Frequency Synchronization to External Clock
  • Operates Reliably in Adverse Environments
    • Output Diode Forward Voltage Temperature Compensation
    • Hiccup Current-Limit Protection
    • Programmable EN/UVLO Threshold
    • Input Overvoltage (OVI) Protection (MAX17692A)
    • Overtemperature Protection
    • High Industrial -40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range/ -40°C to +150°C Junction Temperature Range
MAX17692A
4.2V–60V, No-Opto Isolated Flyback Converter with Integrated FET
MAX17692A、MAX17692B:標準アプリケーション回路
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
ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX17692AEVKIT

出力電圧5VのアプリケーションのMAX17692Aの評価用キット

機能と利点

  • 入力範囲:18V~36V
  • 絶縁型出力: 5V/0.65A DC
  • 高周波(145kHz)スイッチングによる小型設計
  • ピーク効率:87%
  • 抵抗で設定可能な入力イネーブル/UVLO保護
  • 抵抗で設定可能な入力過電圧保護
  • 内部ループ補償によって外付け部品を削減
  • ソフトスタート時間:15ms
  • -40℃~+125℃の動作温度にわたる出力電圧の温度補償
  • 外部クロック同期および周波数ディザリングに対応
  • VCCオーバードライブによって効率を向上
  • 最小限の外付け部品数
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17692AEVKIT#評価用キット(EVキット)は、MAX17692A ICの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。この完全実装および試験済み回路は、エクスポーズド・パッドを備えた12ピンTDFNパッケージで提供される76V nMOSFET内蔵、フォトカプラ不要、フライバック・コンバータのMAX17692Aを使用して実装されています。ICのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのEVキットのデータシートと合わせてお読みください。

MAX17692AEVKIT#のEVキットの出力は絶縁型+5V用に設定され、18V~36Vの入力範囲にわたって最大0.65Aの出力電流を供給します。このデバイスのスイッチング周波数は145kHzです。このEVキットは1次側で出力電圧を検出することによって、全ライン、負荷、および温度範囲にわたって出力電圧を±5%以内に安定化します。このコンバータはフォトカプラ不要で絶縁型出力電圧検出を実現します。

アプリケーション

  • IGBTゲート駆動電源
  • 産業およびテレコムアプリケーション
  • 絶縁型電源
  • PLC I/Oモジュール

MAX17692BEVKIT

5V出力電圧アプリケーションのMAX17692Bの評価用キット

機能と利点

  • 入力範囲:18V~36V
  • 絶縁型出力:5V/0.65A DC
  • 高周波(145kHz)スイッチングによる小型設計
  • ピーク効率:87%
  • 抵抗で設定可能な入力イネーブル/UVLO保護
  • 外部ループ補償によって設計の柔軟性を実現
  • ソフトスタート時間:15ms
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲で出力電圧の温度補償
  • 外部クロック同期および周波数ディザリングに対応
  • VCCオーバードライブによって効率を向上
  • 最小限の外付け部品数
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17692BEVKIT#評価用キット(EVキット)は、MAX17692B ICの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。この完全実装および試験済み回路は、エクスポーズド・パッドを備えた12ピンTDFNパッケージで提供される、76V nMOSFET内蔵、フォトカプラ不要、フライバック・コンバータのMAX17692Bを使用して実装されています。ICのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのEVキットのデータシートと合わせてお読みください。

MAX17692BEVKIT# EVキットの出力は絶縁型+5Vに設定され、18V~36Vの入力範囲にわたって最大0.65Aの出力電流を供給します。このデバイスのスイッチング周波数は145kHzです。このEVキットは1次側で出力電圧を検出することによって、全ライン、負荷、および温度範囲にわたって出力電圧±5%以内に安定化します。このコンバータはフォトカプラ不要で絶縁型出力電圧検出を実現します。

アプリケーション

  • IGBTゲート駆動電源
  • 産業およびテレコムアプリケーション
  • 絶縁型電源
  • PLC I/Oモジュール

MAX17692AEVKIT
出力電圧5VのアプリケーションのMAX17692Aの評価用キット
MAX17692BEVKIT
5V出力電圧アプリケーションのMAX17692Bの評価用キット

最新のディスカッション

MAX17692Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品