MAX176
新規設計に推奨トラック/ホールドおよびリファレンス内蔵、シリアル出力、250ksps、12ビットADC
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$30.97
Viewing:
製品情報
- 12-Bit Resolution and Linearity
- 0.4µs Track/Hold Acquisition Time
- 3.5µs Max Conversion Time
- 250ksps Sampling Rate
- SPI-, QSPI- and Microwire'"-Compatible Serial Output
- ±5V Input Voltage Range
- On-Chip Voltage Reference
- Low Power (148mW)
- Easy to Opto- or Transformer-Isolate
- Small-Footprint 8-Pin DIP, 16-Pin SO
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX176ACPA+ | PDIP | ||
| MAX176ACWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX176AEWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX176AMJA/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX176AMLP/883B | Leadless Chip Carrier | ||
| MAX176BC/D | DIE | ||
| MAX176BCPA+ | PDIP | ||
| MAX176BCWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX176BCWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX176BEPA+ | PDIP | ||
| MAX176BEWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX176に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める