MAX17576
製造中4.5V~60V、4A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、補償内蔵
高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、MOSFET内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.60
製品情報
- 外付け部品数および総コストを削減
- ショットキー不要の同期整流動作
- 内部補償によって任意の出力電圧に対応
- 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
- DC-DCレギュレータの在庫数を削減
- 広い入力電圧:4.5V~60V
- 可変出力電圧範囲:0.9V~VINの90%
- 外部クロック同期を備えた可変スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- 消費電力を低減
- ピーク効率:94.8%
- PFMおよびDCMモードによって軽負荷効率の向上を実現
- 補助ブートストラップ電源(EXTVCC)によって効率の向上を実現
- シャットダウン電流:2.8µA
- 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
- ヒカップモード過負荷保護および自動再試行起動
- 可変ソフトスタート
- 出力電圧監視内蔵(アクティブローRESET)
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- プリバイアス出力電圧での単調な起動
- 過熱保護
- 広い周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
Himalayaシリーズの電圧レギュレータIC、パワーモジュール、およびチャージャは、より低温で小型かつ簡素な電源ソリューションを可能にします。MOSFETを内蔵した高効率、高電圧、Himalaya同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17576は、4.5V~60Vの入力電圧範囲で動作します。このコンバータは最大4Aの電流を供給可能です。出力電圧は0.9V~VINの90%に設定可能です。-40℃~+125℃でのフィードバック電圧の安定化精度は±0.9%です。全出力電圧範囲での内部補償によって、外付け部品が不要です。
MAX17576は、ピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しています。このデバイスは、固定周波数ベースのパルス幅変調(PWM)またはパルス周波数変調(PFM)のいずれか、または断続コンダクションモード(DCM)制御方式での動作が可能です。設定可能なソフトスタート機能によって、入力の突入電流を低減することができます。また、このデバイスは所望の入力電圧レベルでデバイスをオンにすることができるイネーブル/入力低電圧ロックアウト端子(EN/UVLO)も備えています。MAX17576は、高スイッチング周波数と小型ソリューションを可能にする低最小オン時間を備えています。 MAX17576は、24ピンTQFN-EPパッケージ(4mm × 5mm)で提供されます。シミュレーションモデルが利用可能です。アプリケーション
- 産業制御用電源
- 汎用PoL (Point of Load)
- 分散電源レギュレーション
- 基地局電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
- 高電圧、シングルボードシステム
ドキュメント
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17576ATG+ | LFCSP | ||
| MAX17576ATG+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX17576ATG+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open Tool評価用キット
最新のディスカッション
MAX17576に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める