MAX17497B

製造中止

AC-DCおよびDC-DCピーク電流モードコンバータ、ステップダウンレギュレータ内蔵

設計を簡素化しコストを削減するシングルチップスマートメーター電源ソリューション

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 部品点数と基板スペースを削減
    • 内部補償ステップダウンレギュレータ内蔵のフライバック/ブースト
    • 電流検出抵抗が不要
    • 省スペースの16ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm)
  • 最小限の無線干渉
    • オフラインバージョンの250kHzスイッチングによってスマートメーターアプリケーションの無線レシーバとの干渉を最小化
  • 突入電流を低減
    • 設定可能なフライバック/ブーストソフトスタート
    • ステップダウンレギュレータ用のデジタルソフトスタート内蔵
  • フォルト時の消費電力を低減
    • ヒカップモード過電流保護
    • ヒステリシスを備えたサーマルシャットダウン
  • 堅牢な保護機能
    • フライバック/ブーストのプログラム可能な電流制限
    • 入力過電圧保護
  • ループ性能を最適化
    • フライバック/ブースト用の設定可能なスロープ補償によって実現可能な位相マージンを最大化
  • 高効率
    • 低RDSON、150mΩ、65V定格nMOSFET内蔵
    • 3.3Vステップダウンレギュレータの効率:90%以上
  • スペクトラム拡散(オプション)
MAX17497B
AC-DCおよびDC-DCピーク電流モードコンバータ、ステップダウンレギュレータ内蔵
MAX17497A、MAX17497B:ブロックダイアグラム
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
評価用キット

MAX17497AEVKIT

MAX17497Aの評価キット

機能と利点

  • +85V AC~+265V AC入力電圧範囲
  • デュアル非絶縁型出力
    • VOUT1:+12Vで最大300mA供給
    • VOUT2:+3.3Vで最大600mA供給
  • スイッチング周波数:250kHz
  • RESETNオープンドレイン出力
  • 低電圧ロックアウト(UVLO)
  • 低コストのフライバック設計
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17497Aの評価キット(EVキット)は、オフラインAC-DCフライバックコンバータ設計でステップダウンレギュレータを内蔵するコントローラICのMAX17497Aを検証します。このEVキットの回路は、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージの電流モード、固定周波数フライバックコンバータのMAX17497AATEを使用しています。
このEVキットは、ユニバーサルオフラインアプリケーション(+85V AC~+265V AC)用に最適化された、ICのサイクル単位の電流制限、ソフトスタート、およびUVLO機能を検証します。このEVキットの回路は、+12Vおよび+3.3Vの出力電圧用に構成され、出力はそれぞれ、最大300mAおよび600mAの電流を供給します。
トランスの2次+12V出力は、ICのステップダウンレギュレータ用の入力ソースとして使用され、VOUT2で+3.3Vを供給します。
警告:このEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットに電源投入するか、またはこれに接続されるソースに電源供給を行うユーザーは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。
重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは大量の電力を損失する場合があります。その結果、構成部品または構成部品の破片が高速で飛び散る恐れがあります。人体への傷害のおそれを回避するため、このキットを注意して取り扱ってください。

アプリケーション

  • スマートメーターアプリケーション用AC/DC電源
  • ユニバーサル入力オフラインAC-DC電源
  • 広範囲DC入力フライバック/ブースト産業用電源

MAX17497AEVKIT
MAX17497Aの評価キット

最新のディスカッション

MAX17497Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品