MAX17480
製造中AMD 2/3出力モバイルシリアルVIDコントローラ
AMDのシリアルVIDインタフェース(SVI) CPUおよびノースブリッジ(NB)コア電源用、単一パワーマネージメントソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.81
製品情報
- デュアル出力固定周波数コア電源コントローラ
- 起動時に分割または結合出力を検出
- ダイナミックな位相選択によってアクティブ/スリープ効率を最適化
- 過渡的な位相反復機能によって出力容量を低減
- 真の逆位相動作によって入力容量を低減
- 設定可能なACおよびDCドループ
- 高精度電流バランスおよび電流制限
- 大型の同期整流器MOSFET用のドライバ内蔵
- 設定可能なスイッチング周波数:100kHz~600kHz
- バッテリ入力電圧範囲:4V~26V
- 4A内部スイッチノースブリッジSMPS
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- 2倍に設定可能なスイッチング周波数
- 75mΩ/40mΩパワースイッチ
- VOUT精度:±0.5% (全入力、負荷、および温度範囲)
- AMD SVI対応シリアルインタフェース、アドレス切り替え可能
- 7ビット内蔵DAC:0~+1.550Vの出力調整範囲
- ブーストスイッチ内蔵
- 可変スルーレート制御
- パワーグッド(PWRGD)および過熱フォルト(アクティブローVRHOT)出力
- システムパワーOK (PGD_IN)入力
- 過電圧、低電圧、および過熱フォルト保護
- 電圧ソフトスタートおよびパッシブシャットダウン
- シャットダウン電流:1µA (typ)以下
MAX17480は、AMDのシリアルVIDインタフェース(SVI) CPUおよびノースブリッジ(NB)コア電源用のトリプル出力ステップダウン、固定周波数コントローラです。MAX17480は、CPUコア用の2つの大電流SMPS、およびNBコア用の1つの4A内部スイッチSMPSで構成されています。2つのCPUコア用SMPSは、真のインタリーブ動作用の180°逆位相で動作し、入力容量を最小限に抑えます。4A内部スイッチSMPSは、コア用SMPSの2倍の周波数で動作し、外付け部品のサイズを削減します。
MAX17480は、AMD SVIに完全対応しています。出力電圧は、2線式SVIを通じてダイナミックに変化させることができるため、SMPSをさまざまな電圧に個別に設定することができます。スルーレートコントローラによって、VIDコード間の遷移の制御やソフトスタートの制御が可能です。また、SVIによって、各SMPSを低電力パルススキップ状態に個別に設定することができます。
過渡的な位相反復機能によって、固定周波数アーキテクチャの応答が向上するため、CPUコアの総出力容量を小さくすることができます。サーミスタベースの温度センサが、設定可能な過熱フォルト出力(アクティブローVRHOT)を提供します。
MAX17480は、出力過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、および過熱保護を備えています。これらの保護機能のいずれかがフォルトを検出すると、コントローラはシャットダウンします。真の差動電流検出によって、電流制限と負荷ラインの精度が向上しています。MAX17480は、調整可能なスイッチング周波数を備えているため、コア用SMPS当り100kHz~600kHzの動作、およびNB用SMPSの場合はその2倍の周波数が可能です。
アプリケーション
- モバイルAMD SVIコア電源
- マルチフェーズCPUコア電源
- ノートブック/デスクトップコンピュータ
- 電圧ポジション、ステップダウンコンバータ
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17480GTL+ | 40-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX17480GTL+T | 40-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
| MAX17480GTL+ | 製造中 | |
| MAX17480GTL+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| MAX17080 | 製造中止 | AMD 2/3出力モバイルシリアルVIDコントローラ |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX17480に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める