MAX17409

製造中止

1フェーズQuick-PWM GPUコントローラ

1フェーズステップダウンコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 1フェーズQuick-PWMコントローラ
  • VOUT精度:±6mV (全ライン、負荷、および温度範囲)
  • 6ビットグラフィックスDAC (12.5mV LSB)
  • 利得可変のアクティブ電圧ポジショニング
  • 高精度ドループおよび電流制限
  • リモート出力およびグランド検出
  • オフセットのバッファ内蔵2Vリファレンス出力
  • パワーグッドウィンドウコンパレータ
  • 温度コンパレータ
  • 大型同期整流FETを駆動
  • 入力電力範囲:2V~26V
  • 可変スイッチング周波数:600kHz (max)
  • 出力過電圧および低電圧保護
  • ソフトスタートアップおよびソフトシャットダウン
  • ブーストダイオード内蔵
MAX17409
1フェーズQuick-PWM GPUコントローラ
MAX17409:ピン配置
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
評価用キット

MAX17409EVKIT

MAX17409の評価キット

機能と利点

  • 1フェーズ、高速応答Quick-PWM™
  • 利得可変のアクティブ電圧ポジショニング、独立したDCおよび過渡制御
  • 高速、高精度、および高効率
  • 少ないバルク出力コンデンサ数
  • 入力電圧範囲:7V~24V
  • 出力電圧範囲:0.3375V~1.1250V (6ビットDAC)
  • 負荷電流性能:14A
  • スイッチング周波数:300kHz
  • パワーグッド(PWRGD)インジケータ
  • サーマルフォルト(アクティブローVRHOT)出力
  • 出力の過電圧および低電圧フォルト保護
  • 28ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17409の評価キット(EVキット)は、NVIDIA®グラフィクス電源用の高電力ダイナミック可変1フェーズアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは、高電圧バッテリおよび/または5Vシステム電源をステップダウンし、高精度のCPUコア用低電圧を生成するように設計されています。MAX17409のEVキットは、NVIDIAの過渡電圧規格、パワーグッドシグナリング、電圧レギュレータの温度監視(アクティブローVRHOT)、およびパワーグッド出力(PWRGD)に適合しています。MAX17409のEVキットは、可変利得を備えたアクティブ電圧ポジショニングを内蔵し、消費電力や必要とするバルク出力容量を低減します。内蔵のアンプがDACをバッファし、VIDコード、起動、シャットダウン間の遷移を含むすべての出力電圧遷移のスルーレートを高精度で制御します。高精度のスルーレート制御によって、新しいDAC設定への「ジャストインタイム」到達が提供され、バッテリとの間に流れるサージ電流が最小限に抑えられます。

MAX17409は、出力の低電圧フォルト保護、過電圧フォルト保護、および熱過負荷保護を備えています。この製品は、電圧レギュレータパワーグッド(PWRGD)出力も備えています。

この完全実装および試験済みPCBは、7V~24Vのバッテリ入力範囲で、0.3375V~1.1250Vのディジタル可変出力電圧(6ビット内蔵DAC)を供給します。このEVキットは、最大14Aの出力電流を供給します。このEVキットは、300kHzのスイッチング周波数(フェーズ当り)で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。

アプリケーション

  • プロセッサコア電源コンバータへの2~4 Li+ (リチウムイオン)セルバッテリ
  • グラフィックスコア(GPU)電源
  • ノートブック/デスクトップ/サーバ
  • 電圧ポジションされたステップダウンコンバータ

MAX17409EVKIT
MAX17409の評価キット

最新のディスカッション

MAX17409に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品