MAX17230

製造中止

2V~36V、同期整流デュアルバックコントローラ、ブースト内蔵、自己消費電流20µA

広いVIN (2V~42V)と低IQ (20µA)の同期整流デュアルバックコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 外付け部品を削減し総コストを低減
    • ショットキー不要の同期整流動作によって高効率とコスト削減を実現
    • 簡素な外部RC補償によって、あらゆる出力電圧で安定動作を実現
    • 全セラミックコンデンサソリューション:超小型レイアウト
    • 180°逆位相動作によって出力リップルを低減しカスケード電源が可能
  • DC-DCコントローラの在庫数を削減
    • 固定出力電圧(5V/3.3V)精度±1%、または外付け抵抗による調整(1V~10V)
    • 外部同期によって調整可能な周波数:220kHz~2.2MHz
    • 周波数同期入力
  • 消費電力を削減
    • ピーク効率:92%
    • シャットダウン電流:8µA (typ)
    • PFMモードの自己消費電流:20µA (typ)
  • 高信頼性動作
    • 入力過渡電圧保護:42V
    • サイクル単位の電流制限、サーマルシャットダウン
    • 電源過電圧および低電圧ロックアウト
    • パワーOKモニタ
    • スペクトラム拡散制御によってEMI放射を削減
    • 50nsの最小オン時間によって2.2MHzで低デューティサイクルのPWM動作を保証
MAX17230
2V~36V、同期整流デュアルバックコントローラ、ブースト内蔵、自己消費電流20µA
MAX17230、MAX17231:ブロックダイアグラム
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX17231EVKIT

MAX17230/MAX17231の評価キット

機能と利点

  • デュアル、同期整流ステップダウンコントローラは180°逆位相で動作してスイッチングノイズを低減
  • 低電源電圧で動作を維持するプリブーストコントローラ
  • 広い入力電源範囲:3.5V~36V
  • バック出力電圧:5Vおよび3.3V固定または1V~10V可変
  • 強制PWMモードとスキップモードを備えた電流モードコントローラ
  • 抵抗で設定可能な周波数:1MHz~2.2MHz
  • 個別のイネーブル入力
  • ピーク効率:85% (12V入力、スキップモード)
  • FSYNC入力およびパワーグッド出力
  • 実証済み4層2オンス銅PCBレイアウト
  • 1937mil x 1702milのソリューションサイズを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17231の評価キット(EVキット)は、プリブースト内蔵高電圧、デュアル同期整流ステップダウンコントローラのMAX17231用の、完全実装および試験済みのアプリケーション回路基板です。このEVキットは、3.5V~36Vの入力電圧から5Vおよび3.3Vを提供するように設定されています。プリブースト回路は、入力電圧が10V以下の場合に10Vの電源レールを維持します。各バックレールは最大5Aの負荷電流を供給可能です。MAX17231 ICの機能の評価に役立つさまざまなジャンパが提供されています。

アプリケーション

  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • ACアダプタトランスレギュレーション

MAX17231EVKIT
MAX17230/MAX17231の評価キット

最新のディスカッション

MAX17230に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品