MAX17116

製造中止

AMOLED用、デュアル出力DC/DC電源

クラス最高レベルの効率と精度でOLED画質を向上しバッテリ寿命を延長

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力動作電圧範囲:2.3V~4.2V
  • 高性能PWMステップアップレギュレータ
    • 4.6V、250mAの固定出力
    • 高精度:±1.0%
    • スイッチング周波数:1.4MHz
    • 無損失電流検出を備えた6V/0.25Ω nチャネルMOSFET内蔵
    • 6V/0.5Ω pチャネルMOSFET同期整流器内蔵
    • サイクルごとの電流制限
    • 効率:85%以上(150mAの場合)
    • 優れた低デューティファクタ動作
  • 高性能PWM反転レギュレータ
    • プログラマブルな250mA出力
    • 高精度:±1%
    • 調整可能な制御出力電圧スルーレート
    • スイッチング周波数:1.4MHz
    • 無損失電流検出を備えた14V/25Ω pチャネルMOSFET内蔵
    • 14V/25Ω nチャネルMOSFET同期整流器内蔵
    • サイクルごとの電流制限
    • 効率:80%以上(150mAの場合)
  • 両出力用のTrue Shutdown
  • 両出力用のタイマー遅延の出力低電圧シャットダウン
  • 熱過負荷保護
  • 3mm x 3mmの12ピンUTDFNパッケージ、4mm x 4mmの24ピンTQFNパッケージ
MAX17116
AMOLED用、デュアル出力DC/DC電源
MAX17116:標準動作回路
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
MAX17116に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品