MAX17109
発売前TFT LCD用デュアル高電圧スキャンドライバ
GOA技術を使った、LCD TV用、完全ソリューションを提供
Viewing:
製品情報
- 出力振幅範囲:+40V~-30V
- 高速スルーレートによって高い容量性負荷に対応
- 節電のため負荷チャージシェアリング
- 5mm x 5mmの32ピンTQFNパッケージ
MAX17109は、ゲートドライバ搭載のTFTパネル用に2つの高電圧レベルシフトスキャンドライバを内蔵しています。各スキャンドライバには、相補的に切り替わる2つのチャネルがあります。このスキャンドライバの出力は、+40V~-30Vで振幅し、容量性負荷を高速で駆動することができます。節電するために、スキャンドライバの相補出力は、その状態を変化させる前に容量性負荷をチャージシェアリングします。
MAX17109は、超薄型LCDパネル用に高さ0.8mm (max)の32ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供されています。
アプリケーション
- LCDモニタおよびTVパネル
- ノートブックコンピュータのディスプレイ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX17109に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める