MAX17108
製造中止10-Channel High-Voltage Scan Driver and VCOM Amplifier for TFT LCD Panels
First 10-Channel Level Shifter with Integrated Op Amplifier for GIP LCD TVs
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- High-Current, High-Speed Operational Amplifier
- ±200mA Output Short-Circuit Current
- 100V/µs Slew Rate
- 20MHz -3dB Bandwidth
- Rail-to-Rail Outputs
- High-Voltage Level-Shifting Scan Drivers
- Logic-Level Inputs
- +38V to -12V Outputs
- Thermal-Overload Protection
- 28-Pin, 5mm x 5mm Thin QFN Package
The MAX17108 includes a 10-channel high-voltage level-shifting scan driver and a VCOM amplifier. The device is optimized for thin-film transistor (TFT) liquid-crystal display (LCD) applications.
The high-voltage level-shifting scan driver can swing from +38V to -12V and can swiftly drive capacitive loads. There are two positive supply inputs, which provide flexibility for system design.
The operational amplifier features rail-to-rail output, high short-circuit output current, fast slew rate, and wide bandwidth.
The MAX17108 is available in a 28-pin, 5mm x 5mm, lead-free thin QFN package with a maximum thickness of 0.8mm for thin LCD panels.
Applications
- LCD Monitors
- LCD TVs
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17108ETI+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX17108ETI+ | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| MAX17014A | 製造中止 | Low-Cost Multiple-Output Power Supply for LCD TVs |
最新のディスカッション
MAX17108に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める