MAX17101

製造中止

低電力LDO、RTCレギュレータ内蔵、デュアルQuick-PWM、ステップダウンコントローラ

高集積、ノートブックのメイン電源仕様に最適

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • デュアルQuick-PWM
  • 100mA/5Vまたは可変のリニアレギュレータ内蔵
  • 独立したLDOバイパス入力
  • ブーストダイオード内蔵
  • 二次フィードバック入力によってチャージポンプを維持
  • RTC電源(常時オン):3.3V/5mA
  • OUT1:5Vまたは1.5V固定、または0.7V可変フィードバック
  • OUT2:3.3Vまたは1.05V固定、またはダイナミック可変
  • 2番目の出力は0~2VのダイナミックREFIN2入力
  • リファレンス出力:2V ±1%、50µA
  • 入力範囲:6V~24V (28V max)
  • 超音波モード
  • 独立したSMPSおよびLDOイネーブル制御
  • 独立したSMPSパワーグッド出力
  • 最小部品点数
MAX17101
低電力LDO、RTCレギュレータ内蔵、デュアルQuick-PWM、ステップダウンコントローラ
MAX17101:ファンクションダイアグラム概要
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
MAX17101に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品