MAX17075

製造中

チャージポンプ、スイッチ制御、および大電流オペアンプ内蔵、ブーストレギュレータ

コストと設計時間を節約する、LCDモニタ用高集積電源ソリューション

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力動作範囲:2.5V~5.5V
  • 電流モードステップアップレギュレータ
    • 高速過渡応答
    • 内蔵20V、3A、0.16Ω nチャネルパワーMOSFET
    • サイクル毎の電流制限
    • 効率:87% (5V入力から13V出力の場合)
    • スイッチング周波数:1.2MHz
    • ±1%の出力電圧安定化精度
  • 大電流18VのVCOMバッファ
    • 出力短絡電流:±500mA
    • スルーレート:45V/µs
    • -3dB帯域幅:20MHz
    • レイルトゥレイル出力
  • TFTゲートオン電源用、レギュレートされたチャージポンプ
  • TFTゲートオフ電源用、レギュレートされたチャージポンプ
  • 遅延を調節可能なロジック制御高電圧スイッチ
  • 全出力用ソフトスタートおよび時間遅延フォルト
  • 過負荷およびサーマル保護
MAX17075
チャージポンプ、スイッチ制御、および大電流オペアンプ内蔵、ブーストレギュレータ
MAX17075:簡易動作回路
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
MAX17075EVKIT

MAX17075の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:+2.5V~+5.5V
  • 出力電圧(入力電圧は+4.5V~+5.5V)
    • +13V出力/500mA (ステップアップスイッチングレギュレータ)
    • +30V出力/30mA (正チャージポンプ)
    • -7V出力/60mA (負チャージポンプ)
    • 大電流オペアンプ(±500mAピーク電流)
  • スイッチング周波数:1.2MHz
  • 全出力電圧を抵抗で調整可能
  • コンデンサ制御遅延のロジック制御高電圧スイッチ
  • 薄型表面実装部品
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17075の評価キット(EVキット)は、LCDモニタやLCD TVで使用されるアクティブマトリックス薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)パネルに必要な電圧と機能を提供する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このEVキットは、ステップアップスイッチングレギュレータ、TFTゲートオン電源用の2段正チャージポンプ、TFTゲートオフ電源用の1段負チャージポンプ、および大電流オペアンプを搭載しています。また、正ゲートドライバ電源用に、コンデンサ制御遅延を備えたロジック制御高電圧スイッチアレイも搭載しています。パネルを接続せずに簡単に試験するために、高電圧スイッチ出力に容量性のダミー負荷が供給されます。

MAX17075のEVキットは、+2.5V~+5.5VのDC電源で動作するように設計されています。+5V (±10%)の公称入力電圧では、ステップアップスイッチングレギュレータは+13Vの出力と最大500mAを供給します。正チャージポンプは、+30Vの出力と最大30mAを供給します。負チャージポンプは、-7Vの出力と最大60mAを供給します。大電流オペアンプは、+6.5Vの出力を供給し、500mAのピーク電流のソース/シンクが可能です。この高電圧スイッチアレイは、外部ロジックによって制御されます。

MAX17075は、1.2MHzでスイッチングするため、小型表面実装部品の使用が可能となります。薄型外付け部品とともにMAX17075のTQFNパッケージ(最大高0.8mm)によって、この回路の高さを3mm以下にすることができます。

MAX17075EVKIT
MAX17075の評価キット

最新のディスカッション

MAX17075に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品