MAX17067
製造中低ノイズステップアップDC-DCコンバータ
小型、高効率ブーストコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.00
製品情報
- 効率:90%
- 可変出力:VIN~18V
- 2.4A、0.15Ω、22VパワーMOSFET
- 入力範囲:+2.6V~+4.0V
- スイッチング周波数:640kHzまたは1.2MHzを端子選択可能
- プログラマブルなソフトスタート
- 小型8ピンµMAXパッケージ
- 入力電圧クランプ回路内蔵
ブーストコンバータのMAX17067は、0.15ΩのnチャネルMOSFETを内蔵した高性能(1.2MHz)、電流モード、固定周波数、パルス幅変調(PWM)回路を備え、高速応答の高効率レギュレータを提供します。
高いスイッチング周波数(640kHzまたは1.2MHzを選択可能)によって、容易なフィルタリングと高速のループ性能が可能です。外部補償端子は、ループの動特性を決定する場合にユーザフレキシビリティを提供し、小型の低ESR (等価直列抵抗)のセラミック出力コンデンサを使用することができます。このデバイスは、最大18Vの出力電圧を生成することができます。
ソフトスタートは、入力電流ランプレートを設定する外付けコンデンサによってプログラムされます。MAX17067は、省スペースの8ピンµMAX®パッケージで提供されます。超小型パッケージと高いスイッチング周波数によって、ソリューション全体で1.1mmを下回る厚さが可能になります。
アプリケーション
- LCDディスプレイ
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17067EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX17067EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX17067EUA+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX17067に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める