MAX17061

新規設計には非推奨

LCDパネルアプリケーション用、SMBus付き、8ストリング白色LEDドライバ

各ストリングの個別レギュレーションが可能な複数の直列接続LED用高効率白色LEDドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • SMBus、PWMインタフェースを使用した高精度な調光制御
  • 8ビット分解能の調光範囲
  • 1.5%の精度で調整可能なDPWM周波数
  • 最大8本の並列ストリングで複数の直列LED接続可能
  • ストリング間の電流レギュレーション精度:±1.5%
  • 低ストリングフィードバック電圧:625mV (25mA LED電流の場合)
  • フルスケールLED電流:15mA~30mAで可変、または25mAにプリセット
  • LEDのオープンおよび短絡保護
  • 出力過電圧保護
  • 0.15ΩのHVパワーMOSFET (45V max)内蔵
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~26V
  • 選択可能なスイッチング周波数:500kHz/750kHz/1MHz
  • 小型4mm x 4mmの28ピンTQFNパッケージ
MAX17061
LCDパネルアプリケーション用、SMBus付き、8ストリング白色LEDドライバ
MAX17061:簡易動作回路
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
MAX17061に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品