MAX17016

製造中止

26V MOSFET内蔵、シングルQuick-PWMステップダウンコントローラ

高電圧のステップダウンに必要な優れた過渡応答および高精度DC出力を提供

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高速過渡応答のQuick-PWM
  • ローサイドMOSFET:6mΩ、26V
  • ハイサイドMOSFET:12mΩ、26V
  • 各種出力コンデンサに対応
    • ポリマー/タンタルで補償不要
    • 外部補償の使用によりセラミック出力コンデンサで安定
  • 高精度2V ±10mVリファレンス
  • ダイナミック可変出力電圧(0~0.9VIN範囲)
    • フィードバック入力によって0~2V REFIN電圧を調整
    • 全電源および負荷範囲で0.5% VOUT精度
  • 最大入力電圧定格:26V
  • 調整可能な谷電流制限保護
    • NTCによる熱補償
    • フォールドバック電流制限をサポート
  • 抵抗設定可能なスイッチング周波数
  • 過電圧保護
  • 低電圧/過熱保護
  • 電圧ソフトスタートとソフトシャットダウン
  • プリチャージ出力によるモノトニックパワーアップ
  • パワーグッドウィンドウコンパレータ
MAX17016
26V MOSFET内蔵、シングルQuick-PWMステップダウンコントローラ
MAX17016:ブロックダイアグラム
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
MAX8792 製造中 ダイナミックREFIN付き、シングルQuick-PWMステップダウンコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX17016EVKIT

Evaluation Kit for the MAX17016

機能と利点

  • 7V to 24V Input Range
  • Dynamically Selectable 1.5V/1.05V Output Voltage
  • Dynamically Adjustable Output Voltage (0 to 0.9VIN Range)
  • 10A Output Current (Continuous)
  • 300kHz Switching Frequency
  • Power-Good Output Indicator (PGOOD)
  • Low-Profile, Surface-Mount Components
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX17016 evaluation kit (EV kit) demonstrates the standard 10A application circuit of the MAX17016. This DC-DC converter steps down high-voltage batteries to generate low-voltage core or chipset/RAM bias supplies in notebook computers.

The MAX17016 EV kit provides a dynamically adjustable 1.5V/1.05V output voltage from a 7V to 24V battery input range. It delivers up to 10A output current while achieving high efficiency. Programmed by a single resistor, the EV kit operates at 300kHz switching frequency and has superior line- and load-transient response.

The EV kit is a fully assembled and tested printed circuit board (PCB). It also allows the evaluation of other dynamically adjustable output voltages by varying the external reference input, which can be realized by changing resistors R1, R2, and R3.

MAX17016EVKIT
Evaluation Kit for the MAX17016

最新のディスカッション

MAX17016に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品