MAX16977
製造中36V、2A、2.2MHzステップダウンコンバータ、低動作電流
AMラジオ帯域より高い、カーバッテリから直接3.3V、2Aへの電圧変換
- 製品モデル
- 15
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.32
製品情報
- 外部FET不要で最大2Aの負荷に対応し、スペースとコストを節約
- 2Aハイサイドスイッチ内蔵(70mΩ typ)
- 高速負荷過渡応答および電流モードアーキテクチャ
- 車載バッテリから5V以下のレールへの直接変換(2MHz以上)によって外付け部品数を削減
- 出力電圧:5V固定または1V~10V可変
- 低電圧過渡時の高デューティサイクル
- 最大36Vの堅牢な入力電圧によって車載アプリケーションに対応
- 広い入力電圧範囲:3.5V~36V
- 入力過渡耐性:42V
- 過電圧、低電圧、過熱、および短絡保護
- 低IQによって厳格なOEMの消費電力要件に適合
- スタンバイモード動作電流:30µA
- シャットダウン電流:5µA (typ)
- 高度なクロック機能によって必要に応じてEMIをさらに低減しノイズのないシステム設計を実現
- 可変スイッチング周波数:1MHz~2.2MHz
- 周波数同期入力
- スペクトラム拡散(オプション)
MAX16977は、ハイサイドスイッチ内蔵の2A、電流モード、ステップダウンコンバータです。このデバイスは、3.5V~36Vの入力電圧の動作用に設計されており、無負荷時に使用する自己消費電流はわずか30µAです。スイッチング周波数は、外付け抵抗を使用して1MHz~2.2MHzの範囲に調整可能であり、外部クロックに同期させることができます。出力電圧は、5V固定または1V~10V可変のいずれかを端子で選択可能です。広い入力電圧範囲とその低電圧過渡時に高デューティサイクルで動作することができるため、車載用および産業用アプリケーションに最適です。
このデバイスは、軽負荷のアプリケーションでは電流消費を低減させるためにスキップモードで動作します。保護機能には、過電流制限、過電圧、および自動リカバリを備えたサーマルシャットダウンがあります。また、このデバイスはパワーグッドモニタも備えており、電源シーケンスを容易にします。
このデバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作し、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTSSOPおよびTQFN (5mm x 5mm)パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 車載用
- 高電圧入力DC-DCコンバータ
- 産業用
- PoL (ポイントオブロード)アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16977RATE+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16977RATE+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16977RATE/V+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16977RATE/V+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16977RAUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16977RAUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16977RAUE/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16977RAUE/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16977SATE+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16977SATE+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16977SATE/V+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16977SATE/V+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16977SAUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16977SAUE/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16977SAUE/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX16977RATE+ | 製造中 | |
| MAX16977SATE+ | 製造中 | |
|
10 3, 2014 - 1452 ELECTRICAL DATASHEET |
||
| MAX16977RATE+ | 製造中 | |
| MAX16977RATE/V+ | 製造中 | |
| MAX16977RATE/V+T | 製造中 | |
| MAX16977RAUE+ | 製造中 | |
| MAX16977RAUE/V+ | 製造中 | |
| MAX16977RAUE/V+T | 製造中 | |
| MAX16977SATE+ | 製造中 | |
| MAX16977SATE/V+ | 製造中 | |
| MAX16977SATE/V+T | 製造中 | |
| MAX16977SAUE+T | 製造中 | |
| MAX16977SAUE/V+ | 製造中 | |
| MAX16977SAUE/V+T | 製造中 | |
|
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX16977RATE/V+ | 製造中 | |
| MAX16977RATE/V+T | 製造中 | |
| MAX16977SATE/V+ | 製造中 | |
| MAX16977SATE/V+T | 製造中 | |
|
5 11, 2022 - 2236N ASSEMBLY |
||
| MAX16977RAUE+ | 製造中 | |
| MAX16977SAUE+T | 製造中 | |
|
7 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
| MAX16977RAUE/V+ | 製造中 | |
| MAX16977RAUE/V+T | 製造中 | |
| MAX16977SAUE/V+ | 製造中 | |
| MAX16977SAUE/V+T | 製造中 | |
|
4 9, 2018 - 1682 ASSEMBLY |
||
| MAX16977SATE+ | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX16977SATE+T | 製造中 | |
|
2 11, 2025 - 2455B ASSEMBLY |
||
| MAX16977SATE/V+ | 製造中 | |
| MAX16977SATE/V+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX16977SAUE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| MAX16907 | 製造中 | 36V、2.2MHzステップダウンコンバータ、低動作電流 |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX16977に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める